Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
W przypadku pytań prosimy o kontakt z partnerem handlowym Endress+Hauser.
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
depending on configuration -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
-
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 180"
Zastosowanie
iTHERM ModuLine TM112 is an easy-to-use imperial direct contact modular thermometer, featuring outstanding RTD or TC sensor technology. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance in the chemical, oil & gas and power & energy industries.
For universal use
Measuring range: –200 to +1 100 °C (–328 to +2 012 °F)
Pressure range: up to 75 bar (1 088 psi)
Korzyści
User-friendly and reliable from product selection to maintenance
iTHERM inserts: full traceability and consistently high product quality for reliable measured values
iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety
International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA and INMETRO; functional safety (SIL)
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
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
TI iTHERM ModuLine TM112
Industrial modular thermometer
EN PL 01/05/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01793TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Termometr iTHERM ModuLine
Uniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy
chEN PL 30/11/202431/08/2018Język:
Polski
Wersja:
30/11/2024
Rozmiar pliku:
811.9 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN PL 01/04/2025Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2025
Rozmiar pliku:
502.1 KB
Nazwa pliku:
KA01743TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofJęzyk:
Angielski
Wersja:
17/09/2024
Rozmiar pliku:
449.6 KB
Nazwa pliku:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Język:
Angielski
Wersja:
27/01/2025
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN PL 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
12/07/2024
Rozmiar pliku:
578 KB
Nazwa pliku:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Język:
Angielski
Wersja:
17/12/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Język:
Niemiecki
Wersja:
25/02/2025
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Język:
Włoski
Wersja:
07/04/2025
Rozmiar pliku:
7.7 MB
Nazwa pliku:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaJęzyk:
Angielski
Wersja:
12/04/2024
Rozmiar pliku:
149.4 KB
Nazwa pliku:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-