Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Flow: ±5 % o.f.s.
-
Zakres pomiarowy
226 to 14 100 000 l/h (60 to 3 730 000 gal/h)
(under reference conditions) -
Zakres temperatury medium
–20 to +100 °C (–4 to +212 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40
-
Materiały w kontakcie z medium
Transducer: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Insertion tube: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection:
‐ Compression fitting: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Threadolet: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Clamping ferrule: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Zastosowanie
Przepływomierz t-mass T 150 to pierwszy termiczny przepływomierz masowy Endress+Hauser do pomiaru przepływu cieczy. Jest on przeznaczony głównie do aplikacji pomiarowych wody. Pomiar jest niezależny od przewodności elektrycznej medium i może być stosowany do pomiaru przepływu cieczy na bazie wody i nie tylko, do celów kontrolnych i analizy trendów. Ustawienia dokonane przez użytkownika są zapisywane w pamięci wskaźnika i mogą w ten sposób być kopiowane z jednego przyrządu do innego.
Zasada pracy przepływomierza charakteryzuje się wysoką dynamiką pomiaru i bezpośrednim pomiarem przepływu masowego medium
Przeznaczony głównie do pomiaru przepływu cieczy przewodzących i nieprzewodzących.
Właściwości przyrządu
Wersja zanurzeniowa dla średnic nominalnych od DN 40 do 1000 (od 1 1/2 do 40")
Czujnik w wersji standardowej i higienicznej
Możliwość sterylizacji w temperaturach do 130 °C (266 °F)
Przyrząd w wersji kompaktowej z zasilaniem 24 V DC
Wyjście 4-20 mA HART, impulsowe/częstotliwościowe/dwustanowe
Przepływomierz kompaktowy o solidnej konstrukcji
Korzyści
Przeznaczony głównie do pomiaru przepływu cieczy przewodzących i nieprzewodzących.
Wysokie bezpieczeństwo procesu: wysoka powtarzalność i liniowość dzięki wbudowanej funkcji kompensacji temperatury
Ekonomiczny pomiar: prosty montaż, pomijalny spadek ciśnienia i bezobsługowość
Wiarygodna analiza trendów przepływu: pomiar wieloparametrowy
Menu szybkiej konfiguracji zapewniające łatwe uruchomienie punktu pomiarowego
Wysoka dyspozycyjność instalacji: funkcja autodiagnostyki i kontroli błędów
Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika dla celów serwisowych
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline t-mass T 150 Karta katalogowa
Wersja polska - 12/2013
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 18/12/201316/12/2013Język:
Polski
Wersja:
16/12/2013
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI01127DPL_0113.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline t-mass T 150 Wersja HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 12/2013
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 18/12/201316/12/2013Język:
Polski
Wersja:
16/12/2013
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
BA01260DPL_0113.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline t-mass T 150 Karta katalogowa
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 18/12/201316/12/2013Język:
Polski
Wersja:
16/12/2013
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI01127DPL_0113.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline t-mass T 150 Wersja HART Instrukcja obsługi
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 18/12/201316/12/2013Język:
Polski
Wersja:
16/12/2013
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
BA01260DPL_0113.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline t-mass T 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN PL 04/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
04/04/2016
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01032DEN_0115.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline t-mass T 150 Brief Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN PL 18/12/2013Język:
Angielski
Wersja:
18/12/2013
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01155DEN_0113.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN PL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2017
Rozmiar pliku:
562.2 KB
Nazwa pliku:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN PL 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
539.9 KB
Nazwa pliku:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Hot tap
t-mass T 150
EN PL 01/04/202201/06/201715/05/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
EA01105DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN PL 03/03/202015/02/2019Język:
Angielski
Wersja:
03/03/2020
Rozmiar pliku:
406.9 KB
Nazwa pliku:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety chain Installation Instructions
t-mass T 150
EN PL 01/10/201816/05/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
283.7 KB
Nazwa pliku:
EA01106DA2_0218.pdf
-