Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolis Proline Promass P 300 / 8P3B dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii

Proline Promass P 300 Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii, wyposażony w kompaktowy przetwornik.

8P3B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 150, 20K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

Promass P przeznaczony jest do sterylnych warunków oraz do zastosowań wymagających najwyższej zgodności z wytycznymi i przepisami. Dzięki kompaktowemu przetwornikowi Promass P 300 zapewnia dużą elastyczność pod względem obsługi i integracji systemu: dostęp z jednej strony obudowy, zdalny wyświetlacz i udoskonalone opcje łączności. Wbudowany Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo, dostępność i zgodność z obowiązującymi przepisami.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Przeznaczony do sterylnych warunków panujących w branży farmaceutycznej

Cechy przepływomierza

  • Zgodność z normami ASME BPE, 3-A i wytycznymi EHEDG, niska zawartość ferrytu delta

  • Rura pomiarowa ze stali k.o. 1.4435 (316L) polerowana elektrolitycznie

  • Łatwość czyszczenia w procesach CIP/SIP

  • Kompaktowa obudowa z maks. 3 we/wy

  • Podświetlany wyświetlacz z dotykowym sterowaniem i dostępem przez sieć WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Korzyści

  • Najwyższa jakość procesu — pełna zgodność z wymogami branży

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych — liczne, dowolnie łączone we/wy i Ethernet

  • Uniwersalność i elastyczność — dowolnie konfigurowalne funkcje wejścia/wyjścia

  • Zintegrowana weryfikacja i diagnostyka — Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products