
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.20 %
Volume flow (liquid): ±0.30 % -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +125 °C (–58 to +257 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Przepływomierz LPGmass jest przeznaczony specjalnie do pomiarów przepływu paliwa gazowego w systemach dystrybucji i rozładunku cystern.Wbudowany pomiar temperatury i inteligentne funkcje konwersji umożliwiają bezpośrednie obliczanie objętości.Przepływomierz LPGmass jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów, produkcją skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.
Dokładny pomiar przepływu paliwa gazowego w dystrybutorach i terminalach załadunkowych.
Właściwości urządzenia
Natężenie przepływu gazu do 70 000 kg/godz.
Wyznaczanie strumienia objętości wg Tabeli 53 API
Trwała, kompaktowa obudowa przetwornika
Modbus RS485
Konstrukcja dostosowana do wymagań aplikacji
Korzyści
Wysokie bezpieczeństwo użytkowania — niezawodność w skrajnych warunkach otoczenia
Mniej punktów pomiarowych — jednoczesny pomiar kilku parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)
Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem
Niewielkie wymiary przetwornika — pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy
Szybkie uruchamianie — urządzenie wstępnie skonfigurowane
Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika — na potrzeby serwisowania
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
LPGmass Karta katalogowa
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/07/2016Język:
Polski
Wersja:
01/07/2016
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01169DPL_0116.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
LPGmass Wersja Modbus RS485 Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/07/2016Język:
Polski
Wersja:
01/07/2016
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA01316DPL_0116.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
LPGmass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2016
Rozmiar pliku:
938.9 KB
Nazwa pliku:
GP01093DEN_0116.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
LPGmass Brief Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 01/07/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2016
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01242DEN_0116.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN PL 01/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2021
Rozmiar pliku:
883.1 KB
Nazwa pliku:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN PL 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
518.1 KB
Nazwa pliku:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN PL 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA LPGmass
NEPSI:
Zone 1, Zone 21EN PL 21/06/202301/04/201901/07/2016Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2023
Rozmiar pliku:
523.1 KB
Nazwa pliku:
XA01413DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA LPGmass
INMETRO:
Zone 1
Zone 21EN PL 27/04/2023Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
451.4 KB
Nazwa pliku:
XA01412DEN_0223-00.pdf
-