Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń na instalacjach przemysłowych

Ograniczniki przepięć HAW562 i HAW569

Data publikacji: 06.06.2014

Przepięcia pod kontrolą

Operacje przełączania w zakładach generują przepięcia w liniach zasilających i komunikacyjnych. Przepięcia te to szybkozmienne impulsy, które mogą osiągnąć napięcie kilku kV w ciągu mikrosekund. Czujniki pomiarowe poddawane są testom z wykorzystaniem impulsów wg wytycznych EMC, jednak impulsy ograniczone są do 2 kV dla linii zasilających oraz do 1 kV dla linii sygnałowych. HAW562 i HAW569 ograniczają przepięcia na liniach zasilających jak również na liniach sygnałowych do poziomu, bezpiecznego dla podatnej na uszkodzenia elektroniki. Ograniczniki HAW562 i HAW569 przeznaczone są do ochrony elektronicznych urządzeń pomiarowych.

Stworzone dla przemysłu

Oprócz ochrony przed przepięciami ograniczniki przepięć HAW562 i HAW569 muszą umożliwiać montaż w typowych otoczeniach przemysłowych zapewniając niezakłóconą pracę chronionych urządzeń elektronicznych. Wspierając różne rodzaje instalacji stworzona została oferta urządzeń służących do ochrony linii komunikacyjnych (np. Fieldbus Foundation, HART®) jak również do ochrony linii zasilających (dla napięć zasilających 16-66V oraz 80-253V). Urządzenia z rodziny ograniczników przepięć HAW562 i HAW569 zostały poddane ocenie zgodności z SIL2 oraz wybrane typy dostępną są wraz z dopuszczeniami Ex zgodnie z dyrektywą ATEX oraz IEC (Ex ia, Ex d).

HAW562 – ogranicznik przepięć do montażu na szynie DIN (35mm)

Ogranicznik przepięć HAW562 posiada konstrukcję umożliwiającą montaż na szynie DIN, pozwala na podłączenie ekranu uziemiającego. Ekran przewodu powinien być uziemiony na całej długości. Uziemienie wykonywane jest co najmniej na obu końcach przewodu za pomocą bezpośredniego podłączenia ekranu uziemiającego. Jeżeli bezpośrednie podłączenie ekranu uziemiającego na obu końcach przewodu nie jest możliwe np. w celu uniknięcia prądów wyrównawczych niskiej częstotliwości, to należy wykonać na jednym z końców pośrednie podłączenie ekranu uziemiającego. Dzięki temu podłączeniu unika się prądów wyrównawczych.

HAW569 – ogranicznik przepięć do montażu w miejsce dławika urządzenia

Ogranicznik przepięć HAW569 oferuje małe gabaryty oszczędzające przestrzeń oraz łatwy montaż – bezpośrednio w miejsce dławika obiektowego urządzenia pomiarowego. Wersja wkręcana pozwala na równoległe podłączenie ochronnika umieszczonego w wolnym wejściu przewodów, dzięki czemu nie powoduje dodatkowej rezystancji w obwodzie. Za pomocą jednego modułu ochronnego można chronić zarówno linie sygnałowe jak i dodatkowe linie zasilające (np. w 4-przewodowych urządzeniach pomiarowych). Jeżeli urządzenie pomiarowe nie posiada wolnego wejścia przewodów, to można zastosować wersję przepustową.

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia