Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Szwajcaria
Każdego roku około 250.000 urządzeń pomiarowych opuszcza naszą firmę, a standardowy czas realizacji zamówień wynosi od 7 do 10 dni. Nasza globalna sieć produkcyjna opiera się na najnowocześniejszej technologii i najwyższych standardach. Nasza produkcja na zamówienie gwarantuje, że każdy szczegół jest wytwarzany dokładnie według potrzeb naszych klientów. Wdrozyliśmy systemy Kanban i Kaizen, których wynikiem jest osiągnięcie pozycji lidera w zakresie technologii pomiaru przepływów cieczy, pary i gazów.
Pin-in-paste reflow został opracowany w Endress+Hauser Flow i polega na automatycznym montażu dużych elementów na elektronicznych płytkach drukowanych. Z Pin-in-Paste Reflow, inżynierowie Endress+Hauser Flow opracowali proces eliminujący montaż i lutowanie, które to były pracochłonne, podatne na błędy, a czasami niewystarczające. Tym sposobem znacznie wzrosła niezawodność i jakość procesu wytwarzania podzespołów elektronicznych.
Produkcja naszych urządzeń pomiarowych jest zgodna z zasadami Kaizen. Testy i punkty kontrolne są na każdym etapie procesu, co pozwala na bieżące monitorowanie jakośći produkcji.
Każdego roku produkujemy ponad 100.000 przepływomierzy elektromagnetycznych od średnicy DN 2 do 2400 mm. W naszym zakładzie w Cernay we Francji, posiadamy specjalistyczną aparaturę produkcyjną, skonstrowaną w oparciu o bogatą wiedzę z zakresu inżynierii produkcji i automatyzacji procesów wytwarzania
Długookresowa stabilność i dokładność to kluczowe aspekty przy pomiarach przepływu. Dlatego nasze przepływomierze poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Sprawdza się je, wzorcuje i reguluje na najnowocześniejszych stacjach kalibracyjnych. Łączymy ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu, budowie i eksploatacji najdokładniejszych stanowisk kalibracyjnych z nowoczesną techniką pomiarową. Wszystkie nasze laboratoria kalibracyjne są akredytowane przez Swiss Accreditation Service (SAS) zgodnie z ISO/IEC 17025.
Oferujemy PremiumCal – najlepsze na świecie stanowisko kalibracyjne, które znajduje się w Reinach (Szwajcaria) i Greenwood (USA). Przy pomocy tego akredytowanego i w pełni identyfikowalnego stanowiska (spójność metrologiczna), przepływomierze masowe Coriolsa serii Promass F/O/X (DN 8 do 400) mogą być wzorcowane aby osiągać niepewność pomiarową lepszą niż ±0,05%. Niepewność samej stacji kalibracyjnej wynosi zaledwie ±0,015%. Wartość ta odpowiada objętości kieliszka szampana w stosunku do 1.000 litrów wody!
Spójność i jednolitość:
Proline zmniejsza złożoność i zwiększa bezpieczeństwo poprzez ujednolicenie interfejsów użytkownika pozwalające na szybką konfigurację oraz łatwą obsługę i konserwację. Proline sprawia, że praca Twojego zakładu jest bardziej wydajnai bezpieczna.
Innowacja i łatwość w użyciu:
Czujniki Proline są zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań. Zapewniają najwyższą dokładność i wiarygodność pomiarową. Posiadają różnorodne atesty zapewniająe zgodność z wymaganiami prawnymi w większości zastosowań i branż przemysłu.
Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Szwajcaria
Oferta produktów i usług
Rozmiar pliku: |
|
Nazwa pliku: |