Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar wydajności energetycznej przy ogrzewaniu i chłodzeniu

Poprawa i optymalizacja mediów użytkowych związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem

Ogrzewanie i chłodzenie wody - kluczowe media użytkowe
Kocioł, woda zasilająca ©Endress+Hauser
Wydajność kotła i kontrola wody zasilającej
Wprowadzenie

Optymalizacja procesów i działań operacyjnych

Systemy ogrzewania i chłodzenia są kluczowymi elementami codziennej działalności. Jednak, podobnie jak w przypadku innych mediów użytkowych, kluczem do oszczędności energii i obniżenia kosztów jest pomiar i monitorowanie wydajności. Złożoność nowszych budynków, bardziej rygorystyczne przepisy i regulacje oraz zmieniające się wymagania dotyczące ogrzewania i chłodzenia stanowią wyzwanie dla personelu zakładu. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom energetycznym personel może zoptymalizować swoje procesy produkcyjne i zapewnić, że ich operacje przebiegają wydajnie.  

Systemy grzewcze i ciepłownicze

Często spotyka się wiele procesów i technologii grzewczych specyficznych dla danej branży. Dlatego też do oceny ich wydajności i poprawy wyników potrzebne są niestandardowe podejścia i określone wartości pomiarowe.

Straty energii w kotłach i piecach są zazwyczaj wysokie z powodu nieefektywnego spalania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwej konserwacji i serwisowania. Pomiar wydajności to najlepszy sposób na zapobieganie stratom i zmniejszenie zużycia energii nawet o 55%.

Monitorując zużycie paliwa, spalanie powietrza, temperaturę spalin lub szybkość przesyłu energii cieplnej można: 

  • Zidentyfikować i określić ilościowo straty energii, takie jak praca palnika bez obciążenia lub z częściowym obciążeniem  
  • Ocenić i zoptymalizować stopień wydajności i zużycia kotła  
  • Zminimalizować koszty konserwacji i przestoje  
  • Określić środki usprawniające, takie jak wstępne podgrzewanie powietrza do spalania  

Proces ogrzewania obejmuje wiele etapów, które można usprawnić w celu obniżenia kosztów.  

Zadbaj o przejrzystość i wgląd w proces oraz zwiększ bezpieczeństwo dzięki tym przyrządom pomiarowym przeznaczonym do podgrzewania wody.

Ogrzewanie/chłodzenie wody ©Endress+Hauser

Systemy chłodzenia i sieci chłodnicze

Chłodzenie ma jeszcze większy potencjał oszczędności niż ogrzewanie. W wielu branżach wytwarzanie chłodu stanowi około 10% zużycia energii elektrycznej, więc nawet niewielka redukcja zużycia energii może oznaczać znaczną redukcję kosztów. 

Do określenia idealnego punktu pracy potrzebna jest indywidualna analiza podaży i popytu, co oznacza, że liczniki energii elektrycznej (w watach) nie są wystarczające do rzetelnego monitorowania całkowitego zapotrzebowania na energię.  

Usprawnienie procesu chłodzenia wodą 

Chłodzenie w procesach przemysłowych odbywa się na różne sposoby. Jednym z powszechnych obszarów, w których można osiągnąć znaczną poprawę wydajności, jest proces wytwarzania wody chłodzącej. Wydajny system chłodzenia wymaga czegoś więcej niż tylko wydajnych komponentów. Należy również wziąć pod uwagę konfigurację i działanie systemu. Często systemy chłodzenia są opracowywane w oparciu o konkretne potrzeby klienta.

Aby jeszcze bardziej usprawnić proces wytwarzania wody chłodzącej i cały system chłodzenia, można wdrożyć następujące działania konserwacyjne: 

  • Zarządzanie prawidłowym przepływem i ciśnieniem 
  • Minimalizacja wycieków 
  • Unikanie gromadzenia się osadów w kolumnie chłodniczej i rurach  
  • Analiza składu chemicznego wody w celu zapewnienia spełnienia określonych parametrów jakościowych 

Zadbaj o przejrzystość i wgląd w proces oraz zwiększ bezpieczeństwo dzięki tym przyrządom pomiarowym przeznaczonym do instalacji chłodzenia wodą.

Zarządzanie energią w przemyśle związane z parą, sprężonym powietrzem, ogrzewaniem, chłodzeniem i gazami przemysłowymi zaczyna się od odpowiedniego oprzyrządowania 

Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać
Kontakt

Omów swoje wyzwania produkcyjne z naszym ekspertem

Nasi lokalni eksperci Endress+Hauser są gotowi do pomocy.

Kontynuuj zdobywanie wiedzy na temat oszczędzania energii