Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Technologia pomiarowa, która pozwoli maksymalnie zwiększyć Twój zysk z działalności operacyjnej

Zastosuj najlepszą w swej klasie technologię pomiarową w swych zakładach przeróbki minerałów

Zakład przetwórczy w kopalni litu w Australii
Wstęp

Technologia pomiaru w zakładach przeróbki minerałów, która zapewni Ci przewagę konkurencyjną

Efektywność procesu to klucz do zrównoważonej i bezpiecznej przeróbki materiałów akumulatorowych, celem zaspokojenia rosnącego popytu. Czy nowoczesny, bardziej wydajny proces technologiczny w Twoim zakładzie, który wiąże się z określonymi wymaganiami materiałowymi, np. wyższą czystością i większym popytem, wymaga dokładnych i wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym, dzięki którym produkcja baterii akumulatorowych stanie się tańsza? Zastosuj w swym procesie inteligentne czujniki, których nie uzyskasz od innych dostawców, a które dadzą Ci pełen wgląd w parametry jakościowe. Dzięki naszym inteligentnym czujnikom z wbudowanymi funkcjami weryfikacji i ciągłej diagnostyki Heartbeat Technology nadasz tempa swym procesom produkcji baterii akumulatorowych. Wybierz dla swojego projektu dostawcę, który jest w stanie dostarczyć pełną gamę produktów do procesów przeróbki minerałów i produkcji baterii akumulatorowych dla Twojego zakładu.

Przegląd procesów przeróbki

Oczyszczanie prekursorów

Proces oczyszczania prekursorów często wiąże się z szeregiem wyzwań. Pożądany rozkład wielkości cząstek musi być osiągnięty przy utrzymaniu stałej wydajności. Zapewnienie wydajności procesu wymaga monitorowania kluczowych parametrów.

Przygotowanie materiałów prekursora

Podczas produkcji baterii akumulatorowych ważne jest, aby od samego początku składniki były odpowiednio wymieszane. Ta sama zasada dotyczy doboru odpowiedniej aparatury.

Mieszanie materiałów aktywnych

Ważnym etapem produkcji baterii akumulatorowych jest nakładanie powłoki. Optymalizuj wydajność, wykorzystując dane z procesów mieszania i dozowania w czasie rzeczywistym.

Maksymalizacja wydajności

Kluczowe znaczenie ma jakość produktów końcowych. Technologia pomiarowa musi zapewniać najwyższą precyzję pomiaru szeregu parametrów.

Nowości produktowe

Usprawnienie procesu krystalizacji

Proces krystalizacji często wiąże się z wyzwaniami, takimi jak zapewnienie rozkładu wielkości cząstek zgodnie ze specyfikacjami, przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności. Temperatura, ciśnienie i poziom to krytyczne parametry, których monitorowanie zapewni przebieg procesu zgodnie z oczekiwaniami.

  • iTEMP TMT142B to przetwornik temperatury o wytrzymałej konstrukcji z interfejsem Bluetooth, do zabudowy w miejscach trudnodostępnych
  • Termometr T14 z czujnikiem RTD zainstalowanym w osłonie przeznaczonej do aplikacji pomiaru gradientu temperatury w procesach krystalizacji
  • Cerabar PMP51B to inteligentny przetwornik ciśnienia z Heartbeat Technology i interfejsem Bluetooth, łatwy w uruchomieniu, do stosowania w pomiarach ciśnienia i poziomu w procesach krystalizacji
  • Micropilot FMR62B, to najbardziej niezawodny radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu cieczy w wymagających aplikacjach w procesach krystalizacji i w reaktorach

Przygotowanie prekursora aktywnego materiału katodowego (PCAM)

Mieszanie komponentów do produkcji baterii akumulatorowych powinno być odpowiednio wykonane od samego początku. Dotyczy to także doboru aparatury. Potrzebne są dokładne, wiarygodne pomiary, aby mieć pewność, że skład komponentów baterii akumulatorowych nie zmienia się z partii na partię.

  • Promass F 300 to przepływomierz o dokładności pomiaru ± 0.05%, do pracy w szerokim zakresie temperatury medium. Promass F 300 zapewnia dokładne dozowanie drogich komponentów w procesach mieszania i dozowania
  • Termometr iTHERM ModuLine TMT131 jest przeznaczony do stosowania wtedy, gdy ze względu na maksymalne bezpieczeństwo i jakość procesu, niezbędny jest krótki czas odpowiedzi pomiarowej
  • Liquiphant FTL51B z kontrolką LED statusu, interfejsem Bluetooth, a nawet możliwością pomiaru gęstości, to uniwersalny sygnalizator poziomu do stosowania w procesach produkcji baterii akumulatorowych
  • Memosens CPS11E to wielozadaniowa elektroda pH do pomiarów analitycznych mieszanin do produkcji baterii akumulatorowych
Mieszanie aktywnego materiału anodowego i katodowego

Mieszanie aktywnego materiału anodowego i katodowego (CAM/AAM)

Bardzo ważna jest jakość produktów końcowych. Zaufaj urządzeniom o najwyższej dokładności pomiaru różnych parametrów.

  • Kondukcyjny czujnik Memosens CLS16E do pomiaru czystości i jakości materiałów elektrolitowych.
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR62B zapewnia maksymalną niezawodność pomiaru poziomu materiałów agresywnych chemicznie
  • Liquiline Compact CM42, to dokładny, dwuprzewodowy przetwornik do pomiarów analitycznych mediów ciekłych na obiekcie, w procesach produkcji baterii akumulatorowych
  • Proline t-mass I 300, wiarygodne/powtarzalne pomiary gazu w aplikacjach próżniowych oraz przepływu gazów kanałach wentylacyjnych
Procesy mieszania i nakładania powłok

Maksymalne zwiększenie wydajności procesów mieszania i nakładania powłok

Mieszanie materiałów prekursorów w odpowiednich ilościach ma kluczowe znaczenie dla wydajności baterii akumulatorowych. Nasze portfolio rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb zapewnia równowagę między opłacalnością a wydajnością w zastosowaniach związanych z produkcją baterii akumulatorowych i dokładny bilans masy w całym procesie.

  • Promass I 300 - Jednoczesny pomiar przepływu, gęstości i lepkości zawiesin za pomocą jednorurowego przepływomierza Coriolisa o pełnym przekroju rury pozwala sprostać potrzebom w zakresie pomiaru przepływu i jakości danych niezbędnych w produkcji akumulatorów
  • Deltabar PMD55B, niezawodny, łatwy w obsłudze i uruchomieniu przetwornik różnicy ciśnień do zastosowań w procesach filtracji i pomiarach poziomu
  • Micropilot FMR43, to najlepszy przyrząd do pomiaru poziomu w małych zbiornikach w aplikacjach z szybko zmieniającym się poziomem, o częstotliwości pracy 180GHz
  • Promass Q 300, to przyrząd do pomiar przepływu cieczy wielofazowych oraz gęstości z dokładnością ± 0.1kg/m3, przeznaczony do najtrudniejszych warunków pracy w produkcji baterii akumulatorowych

Planujesz inwestycję? Porozmawiaj o swych problemach z naszym ekspertem

Lokalni eksperci Endress+Hauser są gotowi do pomocy.

Przypisy końcowe

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o produkcji baterii akumulatorowych