Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Maksymalne zwiększenie efektywności produkcji baterii i akumulatorów

Dowiedz się, jak w sposób efektywny pozyskiwać i produkować koncentrat cennych minerałów do produkcji baterii i akumulatorów dzięki skutecznym pomiarom w kluczowych punktach

Maksymalne zwiększenie efektywności produkcji baterii i akumulatorów
Wstęp

Pozyskiwanie i przetwarzanie minerałów do produkcji baterii i akumulatorów z wykorzystaniem precyzyjnych technik pomiarowych

Jeśli wspierasz transformację energetyczną i rozpoczynasz prace nad nowym projektem związanym z pozyskiwaniem cennych minerałów do produkcji baterii i akumulatorów, unikniesz zbędnych dodatkowych kosztów i ryzyka wykorzystując godną zaufania, wysokiej jakości aparaturę pomiarową. Inteligentne czujniki dostarczają ważnych danych, które umożliwiają optymalizację procesów w celu maksymalnego zwiększenia stopnia odzysku i efektywności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i dyspozycyjności zakładu.

Wymagania wielu technologii odzyskiwania i wzbogacania minerałów do produkcji baterii i akumulatorów są bardziej złożone niż wymagania procesów wydobycia ze względu na pojawienie się nowych technologii uzyskiwania koncentratów, wykorzystujących bardziej agresywne chemicznie reagenty oraz wyższe temperatury i ciśnienia. Dobór wiarygodnej, elastycznej i inteligentnej technologii pomiaru ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia tych procesów w przyszłości w sposób zrównoważony.

Wybierz odpowiednią aparaturę pomiarową

Pomiar materiałów sypkich

Zwiększenie wydajności dzięki naszym rozwiązaniom przeznaczonym do najbardziej wymagających aplikacji pomiaru materiałów sypkich.

Pomiar solanki

Efektywny transport solanki dzięki aparaturze dedykowanej dla zakładów przetwórstwa minerałów wykorzystywanych w produkcji baterii i akumulatorów.

Sterowanie procesami

Precyzyjne sterowanie procesami zachodzącymi w wysokich temperaturach takimi, jak kalcynacja czy siarczynowanie.

Optymalizacja odzysku

Zwiększ stopień odzysku podczas operacji ługowania w swej instalacji przeróbki minerałów wykorzystywanych w produkcji baterii i akumulatorów dzięki zastosowaniu inteligentnej, bardziej dokładnej aparatury pomiarowej.

Pomiar ciał stałych

Zwiększenie wydajności dzięki naszym rozwiązaniom przeznaczonym do nawet najbardziej wymagających aplikacji pomiaru materiałów sypkich

Początkowe etapy produkcji baterii i akumulatorów obejmują wiele skomplikowanych procesów przeróbki rudy w kopalniach. Na tym etapie najważniejsze jest ograniczenie do minimum przerw i zapewnienie stałego dopływu jednorodnego surowca do zakładu przetwórczego. Nasze przyrządy pomiarowe wyposażone w funkcje Heartbeat Technology pozwalają na maksymalne zwiększenie dyspozycyjności punktów pomiarowych.

  • Sonda FMR67B jest przeznaczona do najbardziej wymagających aplikacji pomiarowych materiałów sypkich, a obecnie jej eksploatacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek przedtem
  • Bariera mikrofalowa FQR57 do sygnalizacji poziomu i przepływu może pomóc w zapewnieniu maksymalnej wydajności systemu rozdrabniania i transportu
  • Sonda FTI77 to najbardziej niezawodny sygnalizator poziomu, zapewniający bezpieczeństwo operatora w trudnych warunkach procesu
  • Picomag to łatwy w eksploatacji, ekonomiczny i prosty w obsłudze przepływomierz do aplikacji w systemach zraszania wodą do tłumienia pyłu
Pomiar solanki

Efektywny transport solanki w kopalniach

Transport solanki z kopalni do zakładu wzbogacania wymaga znacznie większej liczby rurociągów i punktów pomiarowych niż w przypadku zwykłej kopalni. Potrzebujesz niezawodnych, łatwych w obsłudze i wytrzymałych przyrządów, które będą działały bezbłędnie nawet w ekstremalnych warunkach panujących na miejscach wydobycia solanki.

  • Promag P 10 to łatwy w użyciu przepływomierz; w wersjach z odpornym chemicznie materiałem wykładziny jest wykorzystywany do pomiaru przepływu solanki
  • Promass A to prosty, ekonomiczny przepływomierz masowy, wykorzystywany do precyzyjnego dozowania chemikaliów
  • TM131 to tani w eksploatacji termometr o trwałej konstrukcji i bogatej gamie wersji materiałowych części wchodzących w kontakt z medium procesowym, zapewniających odporność na trudne warunki pracy
  • CLS50D czujnik indukcyjny o wysokiej odporności chemicznej z obsługą cyfrowego protokołu Memosens
Sterowanie procesami

Precyzyjne sterowanie procesami zachodzącymi w wysokich temperaturach takimi, jak kalcynacja czy siarczynowanie

Procesy wzbogacania i przeróbki minerałów służących do produkcji baterii i akumulatorów zachodzą w wysokich temperaturach i obejmują złożone reakcje chemiczne. Potrzebujesz niezawodnych czujników o długiej trwałości eksploatacyjnej.

  • TAF12 to wysokoodporny czujnik z ceramicznymi materiałami części wchodzących w kontakt z medium, do stosowania w najwyższych temperaturach procesu
  • Promass E to dokładny, kompaktowy przyrząd do pomiaru strumienia masy cieczy wykorzystywanych jako dodatki
  • Promag 55S to przepływomierz o wyjątkowej odporności na ścieranie i doskonałej stabilności sygnału pomiarowego, idealny do większości pomiarów cieczy o dużej zawartości ciał stałych i o silnych własnościach ściernych
  • PMC71B z ceramiczną membraną i funkcjami Heartbeat Technology umożliwiającymi konserwację w oparciu o stan funkcjonalny urządzenia
Optymalizacja odzysku

Zwiększenie stopnia odzysku podczas operacji ługowania w instalacjach przeróbki minerałów wykorzystywanych w produkcji baterii i akumulatorów

Nawet najmniejsze zwiększenie dokładności pomiaru kluczowych parametrów może skutkować zwiększeniem odzysku i znaczącym wzrostem rentowności zakładu.

  • FMG50 to pierwszy w pełni 2-przewodowy, kompaktowy przetwornik, o wysokiej stabilności długoterminowej, z funkcjami Heartbeat Technology, odporny na wysokie temperatury
  • Prowirl F 200 charakteryzuje się wysoką stabilnością długoterminową, łatwym zarządzaniem zużyciem energii i wbudowanymi funkcjami weryfikacji poprawności działania
  • PMP50 to ekonomiczny, łatwy w obsłudze przetwornik ciśnienia, do urządzeń OEM
  • Elektroda CPS47E z obsługą cyfrowego protokołu Memosens umożliwia maksymalne zwiększenie żywotności punktów pomiarowych pH, dzięki pozbawionemu szkła, wytrzymałemu korpusowi

Planujesz rozpocząć inwestycję w zakład produkcji baterii i akumulatorów?

Skontaktuj się z naszymi lokalnymi ekspertami, aby porozmawiać o swych problemach

Przypisy końcowe

Podobne tematy

Więcej informacji o produkcji baterii i akumulatorów