Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquiline CM444R jest przetwornikiem do montażu na szynie DIN, przeznaczonym do pomiaru wielu parametrów analitycznych.

4-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM444R

Wieloparametrowy przetwornik obiektowy, możliwość rozbudowy, do montażu w szafie na szynie DIN, uniwersalne zastosowanie

CM444R
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Stopień ochrony

    Transmitter: IP20
    Optional Display: IP66

Zastosowanie

Przetwornik Liquiline CM444R umożliwia podłączenie maks. 4 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analitycznych. Dzięki wyjątkowo kompaktowej budowie, mieści się w każdej szafie sterowniczej, a także oferuje możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły wejść, wyjść, kontrolerów i moduły matematyczne, oraz kanały czujników. Przetwornik jest jednym z elementów platformy Liquiline umożliwiającej integrację z systemami automatyki, jednakową koncepcję obsługi i identyczne części zamienne. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.

Przetwornik Liquiline CM444R może być stosowany we wszystkich branżach przemysłu, w tym m.in.:

  • Przemyśle spożywczym

  • Przemyśle farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym

  • Energetyce

  • Gospodarce wodno-ściekowej

  • Przemyśle chemicznym

  • Przemyśle okrętowym

Urządzenie obsługuje następujące protokoły i interfejsy komunikacji obiektowej:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Serwer WWW

Przetwornik może być rozbudowany poprzez instalację dodatkowych modułów posiadających dopuszczenie IECEx, ATEX i CSA, co umożliwia podłączenie czujników instalowanych w obszarach zagrożonych wybuchem.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i środków:
    Minimalne wymiary zabudowy, obsługa 4 kanałów pomiarowych przez jedno urządzenie, oszczędność miejsca w szafie - doskonały do skidów pomiarowych.

  • Szybki montaż:
    Brak konieczności wycinania otworu w drzwiczkach szafy, montaż na szynie DIN, minimalna ilość okablowania.

  • Proste i bezpieczne uruchomienie punktu pomiarowego:
    Wygodne kopiowanie ustawień konfiguracyjnych punktu pomiarowego do innych przyrządów za pomocą karty SD.

  • Łatwa obsługa i serwis:
    Intuicyjny interfejs obsługi, funkcja rozpoznawania wzorcowanych wstępnie czujników Memosens, uniwersalne komponenty do pomiaru wszystkich parametrów analitycznych.

  • Zdalne sterowanie procesem:
    Wbudowany serwer WWW, umożliwiający operatorowi zdalną kontrolę parametrów diagnostycznych, wykonywania konfiguracji lub dostęp do parametrów przyrządu za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej - nawet poprzez smartfon.

  • Wyższa dyspozycyjność, niższe koszty:
    Heartbeat Technology pozwala na dokonywanie konserwacji odpowiednio do aktualnego statusu przyrządu oraz łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego, co umożliwia optymalizację czynności konserwacyjnych.

  • Połączenie z chmurą: Moduł Liquiline Edge CYY7 przesyła dane procesowe do systemu Netilion, niezależnie od zastosowanej magistrali komunikacyjnej (fieldbus). Umożliwia to zdalny podgląd oraz korzystanie z usług IIoT. Moduł dostępny jest w nowych produktach, jak i jako modernizacja już zainstalowanych platform Liquiline.

Filmy

  • Memosens 2.0
    Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych

    Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products