Przegląd korzyści
-
Czujnik mętności Turbimax CUS52D umożliwia wiarygodny monitoring mętności. Niezależnie od tego, czy miejsce montażu znajduje się bezpośrednio na rurociągu, czy w przewodzie obejściowym, zapewnia on precyzyjny pomiar w zakresie niskich wartości mętności. Zestaw składa się z przyjaznego w obsłudze przetwornika pomiarowego, wytrzymałej armatury przepływowej, systemu czyszczenia ultradźwiękami, filtra tłumiącego wpływ pęcherzyków powietrza, oraz wzorca stałego. Dzięki temu można na bieżąco monitorować wartość mętności we wszystkich ważnych punktach kontrolnych i zapewnić efektywność procesów uzdatniania wody.
-
Dokładny i wiarygodny pomiar mętności
Czujnik Turbimax CUS52D zapewnia dokładność wyników pomiarów porównywalną jak w warunkach laboratoryjnych - nawet przy bardzo niskiej mętności. Jest on więc odpowiedni do monitorowania krytycznych punktów kontrolnych w stacji uzdatniania wody lub w sieci dystrybucyjnej.
-
Odpowiedni do wszystkich punktów pomiarowych mętności
Dzięki zakresowi pomiarowemu, czujnik jest odpowiedni do stosowania we wszystkich punktach pomiaru mętności w instalacji i może być montowany bezpośrednio w rurociągu lub w instalacji obejściowej.
-
Niewielkie wymagania konserwacyjne
Filtr tłumiący wpływ pęcherzyków powietrza oraz system czyszczenia ultradźwiękami utrzymuje czystość czujnika, więc na wartości mierzone nie mają wpływu ani pęcherzyki powietrza, ani osady.
-
Armatura przepływowa o wytrzymałej konstrukcji
Armatura przepływowa wytrzymuje wysokie ciśnienia i temperatury, a dzięki minimalnemu rozpraszaniu wstecznemu idealnie nadaje się do pomiarów niskich wartości mętności.
-
Weryfikacja i wzorcowanie czujnika bez formazyny
Wzorzec stały umożliwia bezpieczną weryfikację i wzorcowanie czujnika mętności - bez potrzeby stosowania ciekłych wzorców kalibracyjnych. Chroni to pracowników i proces przed kontaktem z cieczami niebezpiecznymi takimi, jak formazyna.
Szczegółowe informacje dot. pakietu
Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty
1- F
- L
- E
- X
Czujnik do pomiaru mętności wody pitnej i procesowej
Turbimax CUS52DOznaczenia zgodności:CUS52D-AA1B _ _Dopuszczenia:AAdla stref niezagrożonych wybuchemMetoda pomiarowa:1ISO 7027, IRPrzyłącze procesowe:Bzacisk 2" -
2Armatura przepływowa
Flowfit CUA252Oznaczenia zgodności:CUA252-AA _ 21Materiał; części zwilżane:2PE100 - 316L/1.4404 (adapter Clamp)AAdla strefa niezagrożonych wybuchemUszczelka, części zwilżane:1EPDM -
3- F
- L
- E
- X
1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442Oznaczenia zgodności:CM442-AA _ _ _ _ _ ADopuszczenia:AAdla stref niezagrożonych wybuchemZestaw do wprowadzenia przewodów:Azałączony -
4Ultradźwiękowy układ czyszczenia
CYR52Oznaczenia zgodności:CYR52-AA _ _Dopuszczenia:AAdla stref niezagrożonych wybuchem>>Akcesoria załączone:RQzestaw montażowy, CUA252 -
5Suchy wzorzec
CUY52Oznaczenia zgodności:CUY52-AADopuszczenie:AAdla stref niezagrożonych wybuchem -
6Odgazowywacz do armatury CUA252
Oznaczenia zgodności:
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
Czujnik do pomiaru mętności wody pitnej i procesowej
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D jest inteligentnym czujnikiem o laboratoryjnej dokładności, który może działać bez nadzoru we wszystkich punktach pomiarowych instalacji wodnej. Dzięki higienicznej, samoczyszczącej konstrukcji można zamontować go bezpośrednio w rurociągu. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztownych instalacjach bypassowych i uniknąć strat produktu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens czujnik Turbimax CUS52D łączy maksymalną integralność procesu i danych z prostą obsługą. Umożliwia wykonanie dokładnego wzorcowania laboratoryjnego i upraszcza diagnostykę prewencyjną.
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Montaż
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Konstrukcja
40 mm sensor
-
Wymiar
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Materiał
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Zakres pomiarowy
0.000 to 4000 FNU
-
Ciśnienie procesu
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Stopień ochrony
IP68
-
Wyjście
Memosens
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Montaż
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Zakres pomiarowy
0.000 to 4000 FNU
-
Zasada działania
Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027
-
Konstrukcja
40 mm sensor
-
Materiał
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Wymiar
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Temperatura procesu
Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F) -
Ciśnienie procesu
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
(7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
(7.3 to 87 psi abs) -
czujnik temperatury
Stainless steel version:-20 to 85 °C
(0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C
(-4 to 140 °F) -
Stopień ochrony
IP68
-
Wyjście
Memosens
-
Dodatkowe dopuszczenia
ISO 7027
Armatura przepływowa
Flowfit CUA252
Flowfit CUA252 to armatura przepływowa do pomiarów mętności we wszystkich aplikacjach wody pitnej i przemysłowej. Konstrukcja niwelująca rozproszenie wsteczne umożliwia dokładny pomiar medium procesowego o bardzo niskiej wartości mętności. Polietylen (PE) o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę umożliwia stosowanie w aplikacjach pomiarowych wody pitnej. W ten sposób nawet jedna kropla medium procesowego nie ulegnie zmarnowaniu. Przyłącze czujnika typu "clamp" oraz automatyczne odpowietrzenie przyspieszają montaż i uruchomienie czujnika.
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Flow-through-assembly for potable water
applications
and distribution networks
flow-through assembly for process water
applications -
Montaż
Flow-through-assembly for potable water
applications
and distribution networks
flow-through assembly for process water
applications -
Konstrukcja
PE100
-
Materiał
PE100
-
Wymiar
350 x 120 mm
-
Temperatura procesu
0 to 50°C
-
Ciśnienie procesu
0 to 6 bars
-
Podłączenie
G 1 1/4 and vaious adapters
1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442
Przetwornik Liquiline CM442 umożliwia podłączenie maks. 2 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analizy cieczy. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Four beam alternating light
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Fluorescence measurement
-
Zasada pomiaru
UV photometric
-
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Ultradźwiękowy układ czyszczenia
CYR52
Ultradźwiękowy układ czyszczenia CYR52 usuwa zanieczyszczenia powierzchniowe z czujnika mętności Turbimax CUS52D, zapewniając niezawodne, automatyczne i wykonywane bez nadzoru pomiary mętności. Ponadto można tak zaplanować odstępy między czynnościami serwisowymi, aby zoptymalizować proces konserwacji. Układ CYR52 zapewnia bezkontaktowe czyszczenie bez zakłócania procesu, co sprawia, że jest doskonałym wyborem w przypadku zastosowań higienicznych.
Suchy wzorzec
CUY52
Suchy wzorzec mętności CUY52 to podręczny przyrząd do weryfikacji czujnika mętności CUS52D. Jego zastosowanie jest niezwykle proste i nie wymaga użycia ciekłych wzorców kalibracyjnych. Dzięki temu proces weryfikacji jest szybki i bezpieczny: personel ani medium procesowe nie ma kontaktu z cieczą, np. formazyną która jest substancją szkodliwą. Wzorzec CUY52 umożliwia weryfikację wszystkich punktów pomiarowych w aplikacjach wody pitnej i przemysłowej.