Raman Rxn-40 to kompaktowa, zintegrowana sonda zanurzeniowa do spektroskopii ramanowskiej in situ próbek ciekłych, przeznaczona dla laboratoriów i zakładów produkcyjnych. Przyłącze procesowe sondy Raman Rxn-40 może być zaciskane, montowane na wcisk, montowane kołnierzowo lub instalowane w komorze przepływowej prod. Endress+Hauser i jest zgodne z inicjatywą NeSSI. Różne wersje przyłącza umożliwiają montaż sondy w bezpośrednim zanurzeniu w strumieniu bocznym, zaworach spustowych, reaktorach, pętlach obiegowych, głowicach mieszających, rurociągach wlotowych i wylotowych.
Przemysł chemiczny: monitorowanie reakcji, mieszanie, procesy katalizy, kontrola wsadu i produktu gotowego
Polimery: monitorowanie procesu polimeryzacji, ekstruzji, mieszanie polimerów
Przemysł petrochemiczny: blendowanie paliw, badanie składu paliw
Przemysł farmaceutyczny: monitorowanie stężenia API, procesów krystalizacji, polimorfów, procesów mieszania
Pomiary in situ/brak przewodów do transportu próbki lub pętli pomiarowych
Szybsza, prostsza instalacja
Możliwość stosowania w wielu procesach chemicznych, gdzie wymagana jest odporność na korozję
Zapewnia bezpieczeństwo i spełnia wymagania obowiązujących przepisów
Dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem/niebezpiecznej
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Melamin monitoruje dostawy rozpuszczalników w przemyśle chemicznym, zapewniając prawidłowy rozładunek z samochodów ciężarowych do odpowiednich zbiorników.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Probe spectral coverage is limited by the coverage of the analyzer being used.
Ambient temperature
Nonexplosive environments: -30 to 150 °C / -22 to 302 °F Explosive environments: T4: –20 to 70 °C / –4 to 158 °F T6: –20 to 65 °C / –4 to 149 °F Limited to normal ambient temperature IEC 60079-0 for Korea
Maximum laser power into probehead (mW)
< 499
Sample interface
Temperature, Rxn-40 mini configuration: -30 to 120 °C / -22 to 248 °F (316L stainless steel) -30 to 150 °C / -22 to 302 °F (C276 alloy) -30 to 150 °C / -22 to 302 °F (Grade 2 Titanium) Temperature ramp: ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min Temperature, Rxn-40: -30 to 120 °C / -22 to 248 °F (316L stainless steel) -30 to 280 °C / -22 to 536 °F (C276 alloy) -30 to 315 °C / -22 to 599 °F (Grade 2 Titanium) Temperature ramp: ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min Flange: ASME B16.5 and DIN EN1092 Type B flanges available upon request Relative humidity: up to 95%, non-condensing
Pressure
Min pressure: Full vacuum (0 bara) but not ultrahigh vacuum (UHV) where outgassing maybe a concern Max pressure, Rxn-40 mini configuration: 157.1 barg/ 2279 psig (316L stainless steel) 199.3 barg/ 2890 psig (C276 alloy) 153.6 barg/ 2228 psig (Grade 2 titanium) Max pressure, 1/2 inch Rxn-40: 142.4 barg/ 2066 psig (316L stainless steel) 158.1 barg/ 2293 psig (C276 alloy) 65.2 barg/ 946 psig (Grade 2 titanium) Max pressure, 3/4 and 1 inch Rxn-40: 169.5 barg/ 2458 psig (316L stainless steel) 182.8 barg/ 2651 psig (C276 alloy) 72.2 barg/ 1047 psig (Grade 2 titanium)
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (Publikacja)
Wersja niemiecka - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.
Raman spectroscopic analysis of slurry polymerization - Borealis’
monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin
polymerization reactions in continuously fed loop reactors
Studium przypadku (CS)
Wersja angielska - 10/2024
New version available in English
A case study demonstrating how Borealis used an Endress+Hauser's Raman spectroscopy analyzer system (including a Raman Rxn2 analyzer and Rxn-40 probe) to monitor slurry polymerization in the Chemical industry.
Safety control of raw materials - Melamin's use of
Raman analysis for identification of chemicals
Studium przypadku (CS)
Wersja angielska - 06/2025
New version available in English
A case study describing Melamin's use of our Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2 analyzer and Rxn-40 probe) to improve safety through accurate solvent identification.
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Studium przypadku (CS)
Wersja angielska - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Spektralmessende Raman-Analyse
der Slurry-Polymerisation
Studium przypadku (CS)
Wersja niemiecka - 05/2025
New version available in English
Erfolgsgeschichte Überwachung der Qualität von Polypropylen und Polyethylen bei Olefin-Polymerisationsreaktionen in kontinuierlichen Loop-Reaktoren bei Borealis
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .