Nowoczesna technologia pomiarowa to oszczędność, optymalne wykorzystanie przestrzeni, niezawodność, łatwy montaż i eksploatacja. Nasz sygnalizator spełnia te wymagania. Został zaprojektowany z myślą o bezpiecznych pomiarach i monitorowaniu temperatury procesowej. Możliwy jest wybór między jednym a dwoma wyjściami sygnalizacyjnymi, a także między wyjściem sygnalizacyjnym a standardowym wyjściem analogowym. Odporne na drgania czujniki z cienką membraną gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Sygnalizator Thermophant T przeznaczony jest do wskazań, sygnalizacji i regulacji temperatury w procesach technologicznych w zakresie od -50 do 150°C.
Wersje elektroniki:
1 x wyjście sygnalizacyjne PNP
2 x wyjście sygnalizacyjne PNP
2 x wyjście sygnalizacyjne PNP lub 1 x wyjście sygnalizacyjne PNP i dodatkowe wyjście analogowe 4...20 mA (aktywne)
Korzyści
Wbudowana elektronika sygnalizacyjna umożliwiająca niezależną i ekonomiczną kontrolę oraz regulację temperatury procesu
Duża powtarzalność i stabilność długoterminowa
Lokalna kontrola funkcjonowania i dostęp do danych zapewnione przez wyświetlacz cyfrowy i wskaźniki LED
Platynowy czujnik termorezystancyjny o stabilności długoterminowej (Pt100 klasa A wg IEC 60751)
Szybka odpowiedź pomiarowa i duża dokładność w całym zakresie temperatur otoczenia
Możliwość obsługi i wizualizacji poprzez komputer PC za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego FieldCare lub ReadWin® 2000
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
Dokumentacja techniczna: Sygnalizator temperatury Termophant T TTR31 i
TTR35
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 05/2004
New version available in English
Kompaktowy sygnalizator poziomu z wyjściami binarnymi PNP i opcjonalnie z wyjściem prądowym 4...20 mA, z programowalnym przetwornikiem temperatury, wykonanie uniwersalne i higieniczne, dostępny w systeie sprzedaży e-direct
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .