Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Rysunek termometru RTD T13

T13
Iskrobezpieczny termometr Pt100, system amerykański

Bezpieczna kontrola temperatury procesowej w wymagających zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym

T13
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration
    63% rt = 20 s

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
    depends on configuration

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 WW:
    -200 °C … 600 °C
    (-328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 22.5" (571 mm)
    others on request

Zastosowanie

Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Możliwość użycia w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności substancji korozyjnych i najwyższych ciśnień procesu dzięki zastosowaniu trwałych osłon i materiałów specjalnych. Przetwornik główkowy (opcja) z obsługą wszystkich protokołów komunikacji obiektowej umożliwia zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Różnorodne połączenia procesowe, wymiary i materiały (takie jak 316L SS i Hastelloy C276) oferują szerokie możliwości zastosowania.

Czujnik temperatury T13 jest czujnikiem rezystancyjnym, zainstalowanym w osłonie i przeznaczonym do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych. Dopuszczenie FM i CSA pozwala na jego użycie w obszarach zagrożonych wybuchem.
Czujnik temperatury składa się z sondy pomiarowej z izolowanym elementem termorezystancyjnym, płaszcza i osłony prętowej.


Czujnik może być stosowany w przemysłach procesowych takich, jak:

  • Przemysł chemiczny

  • Przemysł petrochemiczny

  • Rafinerie

  • Platformy wydobywcze

Korzyści

  • Termometry modułowe z dopuszczeniem CSA i FM w wykonaniu przeciwwybuchowym (XP) Klasa I, Div. 1 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesu

  • Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym

  • Gotowy do natychmiastowego montażu!

  • Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)

  • Prosta konstrukcja. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Kompletny punkt pomiarowy: identyczne oznaczenie czujnika, osłony i przetwornika

  • Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products