![Modułowy termometr iTHERM ModuLine TM131 z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą Iskobezpieczny czujnik temperatury - iTHERM ModuLine TM131](/__image/a/6790590/k/6c0f94d6a5313c462bb69f9a330d3ae24df776d8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM131.jpg)
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Zakres temperatur pracy
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 4.500,0 mm (177'')
Zastosowanie
Termometr modułowy z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą, z osłoną termometryczną spawaną z rury lub do montażu w istniejącej osłonie. W wersji z przetwornikami głowicowymi: obsługa komunikacji cyfrowej HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus oraz łącze Bluetooth®.
Rozwiązania dla zaawansowanych zastosowań: szybkozłączna szyjka wydłużająca QuickNeck umożliwiająca demontaż bez użycia narzędzi i ponowną kalibrację, wkłady pomiarowe StrongSens o wyjątkowej odporności na drgania lub QuickSens o bardzo szybkiej odpowiedzi pomiarowej, sygnalizacja rozszczelnienia czujnika z dodatkowym zabezpieczeniem.
Wykonania dla stref zagrożonych wybuchem.
Uniwersalny zakres zastosowań
Zakres pomiarowy: –200...+1100 °C (–328...+2012 °F)
Zakres ciśnienia: do 100 bar (1450 psi)
Stopień ochrony: do IP 68
Czujnik o wyjątkowej odporności na drgania: do 60 g
Łatwiejsza obsługa (wymiana czujnika bez zatrzymywania procesu), prosta i bezpieczna kalibracja punktu pomiarowego
Korzyści
Dodatkowe zabezpieczenie technologiczne w postaci drugiego uszczelnienia i komory diagnostycznej z sygnalizacją utraty szczelności czujnika, znacząco podnosi bezpieczeństwo pracy instalacji i pracowników obsługi
Wkłady iTHERM 1.5 QuickSens: najkrótszy czas odpowiedzi (1.5 s) ułatwiający optymalizację procesu technologicznego
Wkłady iTHERMStrongSens: wyjątkowa odporność na drgania (do 60 g) zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo instalacji
Szyjka wydłużająca iTHERM QuickNeck z szybkozłączem – oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu demontażowi bez użycia narzędzi, znacząco skraca czas kalibracji termometru
Komunikacja Bluetooth® (opcja)
Międzynarodowe certyfikaty: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX, IECEx, CSA C/US i NEPSI
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM ModuLine TM131
Wersja polska - 02/2022
Nowoczesny termometr modułowy o wysokiej wytrzymałości, z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparą (TC) do szerokiego zakresu z astosowań przemysłowych
EN PL 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Język:
Polski
Wersja:
28/02/2022
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
TI01373TPL_0422-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Termometry modułowe Instrukcja obsługi
Wersja polska - 08/2018
Uniwersalne modułowe termometry przemysłowe z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą
EN PL 31/08/2018Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
601.5 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0118.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM ModuLine TM131
Nowoczesny termometr modułowy o wysokiej wytrzymałości, z czujnikiem
rezystancyjnym (RTD) lub termoparą (TC) do szerokiego zakresu z
astosowań przemysłowychEN PL 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Język:
Polski
Wersja:
28/02/2022
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
TI01373TPL_0422-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Termometry modułowe Instrukcja obsługi
Uniwersalne modułowe termometry przemysłowe z czujnikiem rezystancyjnym
lub termoparąEN PL 31/08/2018Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
601.5 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0118.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Język:
Angielski
Wersja:
19/12/2022
Rozmiar pliku:
356.1 KB
Nazwa pliku:
XA01961TEN_03.22.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofJęzyk:
Angielski
Wersja:
22/11/2023
Rozmiar pliku:
590.1 KB
Nazwa pliku:
XA01976TEN_04.23.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN PL 27/04/202330/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
658.3 KB
Nazwa pliku:
XA02114TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Język:
Angielski
Wersja:
13/03/2023
Rozmiar pliku:
707 KB
Nazwa pliku:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
Safety Instructions
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: 1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN PL 30/08/2021Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2021
Rozmiar pliku:
658 KB
Nazwa pliku:
XA02695TEN_0121.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PL 31/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM131, TS111, TS211
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C DbEN PL 28/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2023
Rozmiar pliku:
576.4 KB
Nazwa pliku:
XA02110TEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC)
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN PL 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Język:
Polski
Wersja:
20/11/2023
Rozmiar pliku:
457 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2023-00.pdf
-