Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza Coriolisa CNGmass DCI / 8DF do pomiaru sprężonego gazu ziemnego (CNG)

CNGmass DCI
Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz do instalacji tankowania pojazdów, pozwalający na bezproblemową integrację z systemem

8DF
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow: ±0.5 % of batch

  • Zakres pomiarowy

    0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    350 bar (5080 psi)

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316)

Zastosowanie

Przepływomierz CNGmass DCI został skonstruowany z myślą o tankowaniu pojazdów przyjaznym dla środowiska gazem ziemnym (CNG). Objętość gazu ziemnego można z dużą dokładnością zmierzyć, a następnie wyświetlić lokalnie. Przyrząd obsługuje się z zewnątrz, z użyciem przycisków optycznych ("Touch Control"), również w trakcie czynności konserwacyjnych. Do celów optymalnej wymiany danych zastosowano interfejs MODBUS.

Przepływomierze masowe Coriolisa działają niezależnie od właściwości fizycznych mierzonego medium oraz zmian parametrów procesowych takich, jak ciśnienie i temperatura.

  • Przepływomierz CNGmass jest przyrządem dedykowanym do pomiaru przepływu sprężonych gazów, szczególnie do tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym CNG

  • Zakres temperatur medium do +150 °C

  • Ciśnienie nominalne do 350 bar

  • Zakres pomiarowy do 150 kg/min

Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem:

  • ATEX

  • NEC/CEC

  • NEPSI

Protokół komunikacyjny:

  • MODBUS RS485

Korzyści

  • Oprogramowanie FieldCare dla lokalnej obsługi i diagnostyki

  • Bardzo niskie zużycie prądu

  • Kompaktowa konstrukcja

  • Odporność na drgania dzięki zrównoważonemu mechanicznie dwururowemu systemowi pomiarowemu

  • Łatwy montaż bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem

Filmy

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia