Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie masowego przepływomierza Coriolisa Proline Promass H 300/ 8H3B dla branży chemicznej

Proline Promass H 300 Przepływomierz masowy Coriolisa

Jednorurowy przepływomierz o wysokiej odporności na substancje chemiczne z kompaktowym, przyjaznym dla użytkownika przetwornikiem.

8H3B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)

Zastosowanie

Bardzo dokładny przepływomierz masowy Promass H przeznaczony jest do aplikacji wymagających maksymalnej odporności na korozję. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo przy cieczach agresywnych chemicznie. Wraz z innowacyjnym, rozdzielnym przetwornikiem pomiarowym Promass H 500, oferuje łatwą obsługę, dużą swobodę montażu oraz w systemie integracji: dostęp z jednej strony obudowy, zdalny wyświetlacz oraz ulepszone opcje komunikacji. Wbudowana Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru i demontażu przepływomierza także zapewnia bezpieczeństwo instalacji technologicznej.

  • Zasada pomiaru jest niezależna od fizycznych właściwości cieczy takich, jak lepkość i gęstość

  • Bardzo dokładne pomiary przepływu cieczy i gazów w zastosowaniach wymagających najwyższej odporności korozyjnej.

Najważniejsze cechy

  • Rura pomiarowa wykonana z tantalu lub cyrkonu

  • Średnice nominalne: DN 8 do DN 50

  • Temperatura medium do +205 °C

  • Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Korzyści

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo przy cieczach agresywnych chemicznie – części zwilżane wykonane z materiałów odpornych na korozję

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernet

  • Niższa złożoność i różnorodność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products