W wielu gałęziach przemysłu występuje konieczność uzdatniania wody przemysłowej. Wyzwaniem dla operatorów jest pogodzenie efektywności i bezpieczeństwa poprzez optymalizację kosztów uzdatniania w taki sposób, aby nie stwarzało to zagrożenia dla jej planowanego zastosowania w procesie. W procesach chłodzenia, produkcji pary, wody technologicznej o określonych parametrach, czy produkcji wody przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi, potrzeby procesu uzdatniania różnią się w zależności od jakości, składu i pH wody. Nasz asortyment produktów do uzdatniania wody przemysłowej zapewnia wydajność procesu w każdej aplikacji.
Najważniejsze fakty
20%
światowego zużycia wody
przypada na przemysł. W krajach uprzemysłowionych ten wskaźnik jest znacznie wyższy.
Filtracja membranowa
Filtracja membranowa, to jedyna w swoim rodzaju technologia uzdatniania wody, która może być zastosowana do realizacji różnych celów za pomocą membran o różnej wielkości porów, które umożliwiają mechaniczną separację bakterii, czy wirusów, a także pojedynczych jonów w przypadku procesu odsalania. Wydajność filtracji membranowej jak również żywotność membrany zależy od regularnego monitorowania szeregu parametrów wody.
Nasza wiedza ekspercka
Szeroka i bardzo wszechstronna oferta aparatury pomiarowej Endress + Hauser umożliwia dokładny i niezawodny monitoring parametrów po to, aby uzyskać optymalną wydajność i żywotność membrany:
Woda chłodząca i kotłowa
Korozja, obrastanie i osadzanie się kamienia kotłowego zmniejszają wydajność procesów chłodzenia i grzania, a także mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Dlatego powszechną praktyką jest filtrowanie wody chłodzącej i dozowanie środków biobójczych, aby zapobiec rozwojowi glonów, grzybów i bakterii. Wydajność tych procesów zależy od wiarygodnego i nieustannego monitorowania takich parametrów wody, jak pH i zawartość tlenu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz asortyment aparatury do analizy cieczy obejmuje cyfrowe czujniki i przetworniki, a także panele analityczne dostosowane do wymagań użytkownika, służące do monitorowania najważniejszych parametrów:
- Analiza jakości wody z wykorzystaniem technologii Memosens
- Dokładne monitorowanie wszystkich krytycznych punktów kontrolnych za pomocą nowoczesnej platformy przetworników Liquiline
- Uproszczenie pomiarów analitycznych za pomocą paneli analitycznych dostosowanych do wymagań użytkownika
Uzdatnianie wody procesowej
Woda procesowa wykorzystywana w produktach końcowych musi mieć określone właściwości, aby zapewnić optymalną jakość tych produktów. Parametry takie, jak pH, mętność i zawartość tlenu muszą być zagwarantowane poprzez filtrację i precyzyjne dozowanie środków chemicznych.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz asortyment przepływomierzy, cyfrowych czujników analitycznych i przetworników pozwala na osiągnięcie zgodności wody procesowej ze specyfikacją:
- Precyzyjne dozowania środków chemicznych za pomocą przepływomierzy
- Bezpieczne monitorowanie skutków procesu z wykorzystaniem technologii Memosens
Korzyści
Endress+Hauser posiada ponad 60-letnie doświadczenie w branżach związanych z wodą. Zakłady komunalne i przemysłowe na całym świecie ufają doświadczeniu naszych pracowników oraz naszym dedykowanym rozwiązaniom, które zostały opracowane właśnie z myślą o ich potrzebach. Nasza pomoc zapewnia zwiększenia dyspozycyjności instalacji, jakości produktów i efektywności ekonomicznej.
Najważniejsze fakty
Ponad 60-letnie
Takie mamy doświadczenie w branży wodno-ściekowej
Najważniejsze fakty
250 000
Tyle cyfrowych czujników analitycznych zainstalowano na całym świecie
Najważniejsze fakty
40%
O tyle dłuższy jest czas użytkowania naszych czujników cyfrowych
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment produktów, pozwalający na realizację indywidualnych potrzeb związanych z uzdatnianiem wody przemysłowej. Nasze technologie pomiarowe umożliwiają naszym klientom zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności procesu:
- Filtracja membranowa
- Woda chłodząca i kotłowa
- Uzdatnianie wody procesowej pod kątem specyficznych wymagań