Liquiline System CAT820 pozwala na pobór próbek pozbawionych zawiesin i cząstek stałych bezpośrednio ze zbiornika. Obsługa technologii Memosens upraszcza uruchomienie punktu pomiarowego i wspiera diagnostykę prewencyjną. Łatwe czyszczenie powierzchni specjalnej membrany i konserwacja bez użycia narzędzi obniża koszty eksploatacyjne. CAT820 może być stosowany w połączeniu z modułową armaturą Flexdip celem optymalnego dostosowania do warunków procesu. Sterowanie: za pomocą analizatora Liquiline System CA80xx, co zapewnia doskonałą synchronizację czasu poboru próbek w punkcie pomiarowym.
Liquiline System CAT820 jest przeznaczony do poboru próbek z:
Komory napowietrzania, wylotu komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków
Wód powierzchniowych
Rurociągów instalacji przemysłowych
Korzyści
Szybkie uruchomienie punktu pomiarowego, funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników (plug & play) dzięki technologii Memosens, przyjazna obsługa za pomocą systemu Liquiline
Oszczędność kosztów dzięki możliwości konserwacji bez użycia narzędzi i łatwej wymianie wkładów filtrujących
Funkcja zaawansowanej diagnostyki ze zdalnym dostępem do danych: większe bezpieczeństwo procesu
Funkcja czyszczenia przeciwstrumieniem zapewnia dłuższe okresy międzyobsługowe i minimalizację prac konserwacyjnych
Wiele opcji montażu celem optymalnego dopasowania do aplikacji
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Using seawater to flush toilets can save a lot of drinking water. To ensure a constant water supply, the sensors used must function reliably to meet the water quality objectives (WQO).
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Automatic sample preparation system for supplying process measuring devices with filtered samples
Wielkość
194 x 237 x 162 mm 7.64 x 9.33 x 6.38 in (h x w x d)
Konstrukcja
Back-flush filter system with various filter mounting options: float, chain and immersion pipe Full compatibility to holder CYH112
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
Temperatura otoczenia
Unheated: 5 to 50 °C (41 to 122 °F) Heated: -20 to 50 °C (-4 to 122 °F)
Ciśnienie procesu
Unpressurized
Specials
Optional back-flush with pressurizd air (version with Memosens-Technology) Controling and parametrization via Liquiline System CA80 Stand-alone version with time-control available
Aplikacja
Sampling from aeration tank and secondary clarification of municipal and industrial wastewater treatment plants Sampling of aqueous media from industrial processes
0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .