Osłona termometryczna to część termometru mająca bezpośredni kontakt z mierzonym medium, która chroni czujnik temperatury przed trudnymi warunkami procesowymi, takimi jak wysokie ciśnienie, duża prędkość przepływu i korozja, kiedy termometr nie może być umieszczony bezpośrednio w medium. Osłona termometryczna zapewnia także możliwość wymiany wkładu pomiarowego bez przerywania procesu. Zasadniczo osłony dzielą się na osłony wykonane z rur spawanych i osłony wykonane z wierconego materiału prętowego.
You've viewed 8 of 32 products
Osłony termometryczne i tulejki ochronne
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.
Opis oferty
Nasze bogate portfolio osłon termometrycznych obejmuje:
- Połączenia procesowe gwintowane, spawane, zaciskowe i kołnierzowe do wszystkich zastosowań przemysłowych
- Osłony termometryczne do zastosowań higienicznych
- Osłony termometryczne niestandardowe
- Osłony termometryczne prętowe
W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury
Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru
Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Czujniki rezystancyjne znajdują zastosowanie do pomiaru temperatur w zakresie od -200 °C do ok. 600 °C i wyróżniają się wysoką dokładnością pomiaru oraz stabilnością długoterminową. Najczęściej używane typy czujników rezystancyjnych to Pt100 lub PT1000. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.
Termopary (TC): zasada pomiaru
Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).
Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1.800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na drgania.
Korzyści
- Zwiększają trwałość wkładki pomiarowej, chroniąc ją przed wpływem medium procesowego
- Umożliwia wymianę wkładów pomiarowych w trudnych warunkach procesowych
- Zapewniają stabilność mechaniczną w warunkach ciśnienia i przepływu