Standaryzuj i optymalizuj swoją produkcję biofarmaceutyczną
Dzięki naszemu kompleksowemu portfolio urządzeń, które zostały opracowane tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne standardy projektowania biofarmaceutycznego, udzielamy Państwu wsparcia w zakresie standaryzacji i optymalizacji procesów w trakcie całego cyklu życia zakładu.
Kompletne portfolio urządzeń zgodnych z normą ASME BPE, które dokładnie monitorują krytyczne warunki procesu od laboratorium do procesu
Gotowe do integracji cyfrowej
Technologia Heartbeat zapewnia rozwiązania maksymalizujące wydajność i minimalizujące ryzyko
Ekspertyza w zakresie planowania i inżynierii projektów, ułatwiająca konfigurację zakładu dzięki wczesnej standaryzacji
Poznaj nasze najnowsze produkty dla procesów biofarmaceutycznych
Liquiphant FTL43 to wibracyjny punktowy sygnalizator poziomu. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w branży nauk przyrodniczych.
Cerabar PMP43 to przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia i poziomu hydrostatycznego. Dzięki kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w branży Life Sciences.
Micropilot FMR43 to czujnik radarowy do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w branży nauk przyrodniczych.
Komórka przepływowa Ramana współpracuje ze stanowiskiem do mikroprzepływów, umożliwiając laboratoryjny pomiar składu biofarmaceutycznych operacji jednostkowych w przemyśle nauk przyrodniczych.
Stanowisko pomiarowe Ramana to wytrzymała platforma do pobierania próbek, mieszcząca mikrokomórkę przepływową, które razem umożliwiają laboratoryjny pomiar składu dalszych bioprocesów w branży nauk przyrodniczych.
Termometr metryczny RTD z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań aseptycznych i higienicznych; opcjonalnie z przetwornikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Termometr RTD typu Imperial z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań aseptycznych i higienicznych; opcjonalnie z nadajnikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Metryczny termometr RTD z innowacyjną technologią autokalibracji do zastosowań aseptycznych i higienicznych, obniżający ryzyko i wspomagający automatyzację; z szybkozłączką iTHERM QuickNeck.
Termometr RTD Imperial z innowacyjną technologią autokalibracji do zastosowań aseptycznych i higienicznych, obniżającą ryzyko i wspomagającą automatyzację; z szybkozłączką iTHERM QuickNeck.
Micropilot FMR63B to czujnik radarowy 80 GHz. Dzięki higienicznej konstrukcji i intuicyjnej obsłudze wprowadza większą prostotę do zastosowań biofarmaceutycznych, oczyszczania wody i procesów dystrybucji.
Nadajnik temperatury PROFINET® jako urządzenie głowicowe lub terenowe z dwoma uniwersalnymi wejściami czujnikowymi, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w zastosowaniach higienicznych z Ethernet-APL™.
Zwiększ wydajność i zgodność z GMP w produkcji artykułów jednorazowego użytku
Nasza oferta produktów jednorazowego użytku wprowadza wydajność stali nierdzewnej o wielorakim zastosowaniu do produkcji produktów jednorazowego użytku. Dzięki zastosowaniu tej samej technologii we wszystkich skalach transfer technologii w celu skalowania w górę lub w dół jest łatwy, bezpieczny i szybki, bez dodawania dodatkowego ryzyka.
Pełny zestaw urządzeń jednorazowego użytku o sprawdzonej wydajności i wytrzymałości
Pełna zgodność z przepisami i normami cGMP
Ta sama technologia w laboratorium i wagach produkcyjnych dla bezpiecznego i szybkiego transferu technologii
Nieinwazyjne zastosowanie w celu zapewnienia sterylności
Łatwa instalacja typu plug-and-play
Gotowe do integracji cyfrowej
Poznaj nasze najnowsze produkty do produkcji artykułów jednorazowego użytku
Pierwszy jednorazowy przepływomierz o doskonałej wydajności, zgodny z normami cGMP i wyposażony w maksymalnie 4 wejścia/wyjścia – do zastosowań biotechnologicznych i procesów jednorazowego użytku.
Sonda Raman Rxn-46 jest dostosowana do platformy BioPAT® Spectro firmy Sartorius. Oferuje ona branży nauk przyrodniczych idealny interfejs do rozwoju o wysokiej przepustowości poprzez produkcję jednorazowego użytku.
Jednorazowy system optyczny Ramana charakteryzuje się wielorazową optyką bezkontaktową i jednorazowym mocowaniem, które integruje się z SUB-ami, zapewniając większą sterylność i niezawodność w branży nauk przyrodniczych.
Biooptyka multi-optical mieści się w jednorazowym bio rękawie, umożliwiając niezawodny pomiar składu w bioreaktorach wielokrotnego lub jednorazowego użytku w branży nauk przyrodniczych.
Jednorazowy bio rękaw współpracuje z optyką wielokrotnego użytku, zapewniając niezawodny pomiar składu w bioreaktorach wielokrotnego lub jednorazowego użytku w branży nauk przyrodniczych.
Dystrybucja wody w procesie produkcji biofarmaceutyków.
Uzdatnianie i dystrybucja wody
Zapewnienie jakości i dostaw
Woda ultraczysta jest jednym z najbardziej krytycznych produktów służących do produkcji leków, gdyż musi spełniać najbardziej surowe wymagania dotyczące jakości produktu i ciągłości dostaw. Nasza oferta umożliwia kontrolę jakości w czasie rzeczywistym, od uzdatniania wody po oczyszczanie i dystrybucję do punktu użycia.
Kompleksowa oferta aparatury do kontroli online procesów i jakości wody
Pełna zgodność z przepisami i standardami branżowymi, farmakopeami (Europejską, Stanów Zjednoczonych, Japońską), oraz przepisami ASME BPE i ISPE
Gotowość do integracji cyfrowej
Poznaj nasze najnowsze produkty dla instalacji wody ultraczystej
Czujnik przewodności kontaktowej Memosens 2.0 z certyfikowaną konstrukcją higieniczną do niezawodnego pomiaru przewodności wody ultraczystej i wody do iniekcji.
Analizator do ciągłego i bardzo precyzyjnego monitorowania TOC w wodzie ultraczystej i wodzie do iniekcji (WFI), spełniający wymagania Farmakopei Europejskiej i USA.
Micropilot FMR43 to czujnik radarowy do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w branży nauk przyrodniczych.
Termometr metryczny RTD z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań aseptycznych i higienicznych; opcjonalnie z przetwornikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Nadajnik temperatury PROFINET® jako urządzenie głowicowe lub terenowe z dwoma uniwersalnymi wejściami czujnikowymi, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w zastosowaniach higienicznych z Ethernet-APL™.
Liquiphant FTL43 to wibracyjny punktowy sygnalizator poziomu. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w branży nauk przyrodniczych.
Liquiphant FTL63 należy do nowej generacji wibronicznych przełączników poziomu. W pełni obsługuje wszystkie wymagania dotyczące zastosowań higienicznych i doskonale nadaje się do branży Life Sciences.
Termometr RTD typu Imperial z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań aseptycznych i higienicznych; opcjonalnie z nadajnikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Przepływomierz o minimalnych całkowitych kosztach eksploatacyjnych, uproszczonej koncepcji obsługi, obecnie dostępny również ze świadectwem chropowatości powierzchni
Cerabar PMP43 to przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia i poziomu hydrostatycznego. Dzięki kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w branży Life Sciences.
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów popartych częstymi wnioskami, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia urządzeń pomiarowych, zapewnić doskonałość operacyjną i pełną zgodność z przepisami GMP.
Zwiększ dostępność swojego procesu i niezawodność pomiarów dzięki profesjonalnemu doradztwu
Zapobiegaj problemom z wydajnością, stale oceniając stan konserwacji zainstalowanej bazy i zalecając możliwości ulepszeń
Popraw zrównoważony rozwój swoich operacji dzięki odpowiedniej strategii konserwacji i migracji zoptymalizowanej przez naszych konsultantów serwisowych
Kontroluj swoje koszty operacyjne, identyfikując możliwości standaryzacji i stale poszukując możliwości optymalizacji
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży farmaceutycznej?
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Endress+Hauser oferuje kompleksowe rozwiązania - od innowacyjnej gamy produktów z dopuszczeniem ASME-BPE, pozwalające na standaryzację, niezawodny monitoring i konserwację predykcyjną, po specjalistyczne doradztwo w zakresie powiększania skali produkcji i optymalizacji. Skracamy czas wprowadzenia na rynek, osiągamy wyższą wydajność produkcji i obniżamy ryzyko.
Nasze doświadczenia w zakresie procesów biofarmaceutycznych umożliwiają oferowanie ekonomicznych, wydajnych i zrównoważonych rozwiązań. Oferujemy kompletne portfolio rozwiązań do pomiaru i kontroli procesów. Dowiedz się więcej!
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .