Wprowadziliśmy na rynek szereg nowych produktów dla przemysłu chemicznego, które pozwalają na zmniejszenie zużycia zasobów i ryzyka, przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Naszym celem jest pomoc w osiąganiu zakładanych wskaźników KPI w produkcji poprzez:
Wiarygodne pomiary parametrów w reaktorach porcjowych
Zmniejszenie ryzyka dzięki wykrywaniu piany
Dokładne dozowanie
Optymalizację temperatury reakcji
Poznaj nasze najnowsze produkty pozwalające na zwiększenie produkcji
FQG74 został zaprojektowany tak, aby niezawodnie pomieścić do 20 wewnętrznych źródeł radioaktywnych o najwyższej aktywności podczas pomiarów radiometrycznych w przemyśle petrochemicznym.
Cerabar PMP50 to przetwornik ciśnienia z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle chemicznym.
Deltabar PMD50 to przetwornik różnicy ciśnień z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle chemicznym.
Niezawodny system wykrywania pary mokrej zapewniający oszczędność energii w zastosowaniach parowych, dostępny w wersji kompaktowej lub zdalnej – teraz także z Ethernet-APL.
Sposoby wsparcia procesu konserwacji, naprawy i obsługi (MRO).
Konserwacja
Ograniczenie czynności konserwacyjnych
Nasze najnowsze innowacje dla branży chemicznej mają na celu uproszczenie i ograniczenie czynności konserwacyjnych przez działy utrzymania ruchu. Naszym celem jest pomoc w osiąganiu zakładanych wskaźników KPI w utrzymaniu ruchu poprzez:
Zwiększenie niezawodności urządzeń
Obniżenie kosztów konserwacji
Zmniejszenie ryzyka eksploatacyjnego
Poznaj nasze najnowsze produkty pozwalające na optymalizację czynności konserwacyjnych
Rozwiązanie do profilowania temperatury z bezpośrednim kontaktem TC/RTD z wykorzystaniem czujników zginanych w 3D do zastosowań w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym.
Termometr metryczny RTD/TC do kontaktu z cieczą przeznaczony do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych; opcjonalnie z łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens/StrongSens; z certyfikatami SIL i dopuszczeniami do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Rozwiązanie do profilowania temperatury z bezpośrednim kontaktem TC/RTD z czujnikami zginanymi w technologii 3D i komorą diagnostyczną do zastosowań w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym.
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
Unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
Zwiększ skuteczność swych działań i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii migracji
Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
Więcej informacji o parametrach procesu i pracy aparatury pomiarowej
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom podejmowanie najlepszych decyzji.
Przypisy końcowe
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży chemicznej?
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Optymalizacja obsługi technicznej, napraw i remontów w zakładzie chemicznym
MRO jest konieczne, aby zapewnić dostępność części, które wspierają niezawodność sprzętu. Dzięki Endress+Hauser konserwacja instalacji chemicznych przebiega optymalnie.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .