Nasze najnowsze innowacje dla przemysłu chemicznego zapewniają wysoką wydajność Twojego zakładu dzięki innowacyjnej technologii pomiarów, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich przepisów bezpieczeństwa. Naszym celem jest optymalne wykorzystanie zasobów i maksymalne zwiększenie wydajności. Cechy charakteryzujące nasze nowe produkty to funkcje autodiagnostyki, mnogość protokołów komunikacyjnych i bezpieczeństwo konstrukcji.
Inteligentny przetwornik ciśnienia z komunikacją opartą o Ethernet APL
Jest to przetwornik Cerabar nowej generacji. Przetwornik ma solidną konstrukcję i może być sterowany zdalnie za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth. Oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi: intuicyjne kreatory ułatwiają prowadzą użytkownikowi poprzez proces konfiguracji, testów kontrolnych i weryfikacji przyrządu. Heartbeat Technology obejmuje funkcje weryfikacji i monitoringu, które umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości, m.in. w charakterystyce obwodu sygnału prądowego.
- Heartbeat Technology umożliwia weryfikację stanu funkcjonalnego urządzenia bez przerywania procesu
- Prosta sygnalizacja statusu urządzenia - pojawienie się komunikatu diagnostycznego powoduje zmianę koloru wyświetlacza z zielonego na czerwony
- Błąd pomiaru: do +/- 0.025% dla wersji PROFINET z Ethernet-APL
- Redukcja błędów systematycznych - proste uruchomienie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL), dzięki wbudowanym asystentom testów sprawdzających stan funkcjonalny przyrządu
Przepływomierze z komunikacją opartą na warstwie fizycznej Ethernet-APL dla branży chemicznej
Przepływomierze z komunikacją opartą na warstwie fizycznej Ethernet-APL umożliwiają zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa procesów produkcji chemicznej dzięki wykorzystaniu szybkiego, niezawodnego standardowego protokołu komunikacyjnego do przesyłania krytycznych wartości przepływu.
- Wbudowana funkcja serwera WWW zapewnia łatwy dostęp celem zdalnej parametryzacji i diagnostyki
- Integracja z systemami automatyki za pomocą pakietów FDI
- Ciągła diagnostyka, weryfikacja i monitoring dzięki Heartbeat Technology
- Nowoczesny dotykowy interfejs użytkownika, wbudowany serwer WWW i sterowniki DTM
- Parametryzacja przyrządu za pomocą wbudowanego kreatora upraszcza obsługę
- Sterownik komunikacyjny (np. plik GSD dla komunikacji PROFINET) zapisany w pamięci przyrządu