Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nowe produkty dla branży naftowo-gazowej

Prezentacja najnowszych produktów i innowacji dla przemysłu

Ekosystem CCUS ©Endress+Hauser
CCUS - Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

Większe bezpieczeństwo i efektywność pomiaru strumieni CO2

Wprowadziliśmy na rynek szereg nowych produktów dla branży naftowo-gazowej, które pozwalają na dokładny i wiarygodny pomiar krytycznych parametrów w łańcuchu wartości wychwytywania dwutlenku węgla. Naszym zadaniem jest pomoc w osiąganiu Państwa celów biznesowych poprzez:

  • Zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie ze standardami branżowymi i metrologicznymi
  • Wiarygodne pomiary jakościowe w celu weryfikacji, czy strumień CO2 spełnia wymagania przepisów dotyczących transportu i składowania
  • Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu możemy prowadzić i wspierać klientów w kluczowych etapach projektu w fazie planowania i realizacji

Poznaj nasze najnowsze produkty dla technologii CCUS

Wzorcowanie przepływomierzy na obiekcie @Endress+Hauser@Kaneka
Rozwiązania

Rozwiązanie do pomiaru przepływu CO2

Dokładny pomiar strumienia przepływu CO2 w fazie nadkrytycznej (gęstej fazie gazowej) to główne zastosowanie w transporcie rurociągami na duże odległości. Od fazy projektu po montaż na obiekcie - dysponujemy specjalistyczną wiedzą niezbędną do wykonywania skomplikowanych pomiarów przepływu CO2 przy zachowaniu parametrów ilościowych i jakościowych, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury do pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury i analizatorów gazu.

  • Przepływomierze masowe Coriolisa zapewniają najwyższą dokładność i powtarzalność
  • Kompletny skid pomiarowy, przeznaczony do pracy ciągłej przy wysokim ciśnieniu
  • Analizator laserowy (TDLAS) do pomiaru zanieczyszczeń celem zapewnienia jakości CO2
Schemat procesu regazyfikacji LNG ©Endress+Hauser
Regazyfikacja LNG

Większe bezpieczeństwo i niezawodność procesu regazyfikacji LNG

Gaz ziemny i skroplony gaz ziemny (LNG) zyskują na znaczeniu jako paliwa niskoemisyjne: nigdy jeszcze ich bezpieczna przeróbka nie miała takiego znaczenia. Nasza gama nowych produktów i rozwiązań zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wydajność procesu regazyfikacji przy jednoczesnym ograniczeniu czynności konserwacyjnych poprzez:

  • Spójność metrologiczną pomiarów ilościowych spełniającą wymogi dla pomiarów rozliczeniowych przepływu, oraz dokładny pomiar jakości i składu dla zapewnienia wiarygodnego pomiaru wartości opałowej w czasie rzeczywistym
  • Innowacyjną konstrukcję: inteligentna integracja aparatury pomiarowej i systemów bezpieczeństwa zwiększa wiarygodność i przejrzystość
  • Potencjał Endress+Hauser jako doświadczonego partnera w skutecznej realizacji i wdrażaniu projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami

Nasze najnowsze produkty dla procesu regazyfikacji

Rozwiązanie do napełniania zbiornika statku skroplonym gazem ziemnym i obliczeń transferu LNG ©Endress+Hauser
Rozwiązania

Rozwiązanie do napełniania zbiornika statku skroplonym gazem ziemnym

Nasze rozwiązanie do napełniania zbiornika statku skroplonym gazem ziemnym zapewnia pomiar w czasie rzeczywistym i analizę składu LNG. Rozwiązanie to umożliwia bezpieczne napełnianie zbiorników statków śródlądowych i morskich skroplonym gazem ziemnym. Zapewnia ono:

  • Najwyższą dokładność dzięki przepływomierzom Coriolisa z bezpośrednim pomiarem masy; nie są potrzebne skomplikowane obliczenia zbiornikowe
  • Monitorowanie składu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem opatentowanej technologii ramanowskiej
  • Niższe ogólne koszty eksploatacyjne dzięki niewielkim wymaganiom konserwacyjnym
  • Zgodność ze standardami międzynarodowymi

Znajdź odpowiedni produkt dla swojej aplikacji

Wizualizacja danych ©Endress+Hauser
Usługi

Lepszy obraz przebiegu procesu i wydajności aparatury

Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o wydajności produktu i składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom podejmowanie najlepszych decyzji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży naftowo-gazowej?