Maksymalizacja wydajności separacji oraz minimalizacja kosztów operacyjnych dzięki inteligentnym technologiom pomiarowym
Separatory ropy i gazu to urządzenia mechaniczne, które oddzielają ropę, gaz i wodę ze strumienia wydobywczego. Występują w różnych rozmiarach i konfiguracjach, takich jak dwufazowe (ropa i gaz) lub trójfazowe (ropa, gaz i woda) oraz w orientacji pionowej lub poziomej. Zwiększ efektywność i zapewnij zgodność w procesach separacji:
Prostota konstrukcji i użytkowania – dla osiągnięcia doskonałości operacyjnej
Dokładny pomiar płynów z odwiertu – umożliwiający operatorom minimalizację wpływu na środowisko oraz podejmowanie świadomych decyzji
Inteligentna diagnostyka i zdalna weryfikacja – zapewniające wysoką dostępność urządzeń
Cerabar PMP50 to przetwornik ciśnienia z metalową membraną. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i przystosowany do użytku w przemyśle naftowym i gazowym.
]Deltabar PMD50 to przetwornik różnicy ciśnień z metalową membraną. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i przystosowany do pracy w przemyśle naftowym i gazowym.
Profesjonalne rekomendacje i regularne analizy wspierające zarządzanie cyklem życia przyrządów pomiarowych, zapewniające bezpieczeństwo zakładu i niezawodność procesów.
Zwiększ dostępność procesów dzięki profesjonalnemu doradztwu, bez kompromisów w zakresie zgodności z przepisami
Zachowaj pełną kontrolę nad aparaturą i jej niezawodnością poprzez ciągłą ocenę łatwości konserwacji urządzeń
Popraw niezawodność zasobów dzięki monitorowaniu statusu przestarzałości i dostępności najważniejszych części zamiennych
Wspieraj zrównoważony rozwój operacji korzystając z regularnych rekomendacji optymalizacyjnych dostarczanych przez naszych konsultantów serwisowych.
CCUS - technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla
Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności podczas pomiaru strumieni CO2
Wprowadziliśmy na rynek szereg nowych produktów dla branży naftowo-gazowej, które pozwalają na dokładny i wiarygodny pomiar krytycznych parametrów w łańcuchu wartości wychwytywania dwutlenku węgla. Naszym zadaniem jest pomoc w osiąganiu Państwa celów biznesowych poprzez:
Zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie ze standardami branżowymi i metrologicznymi
Wiarygodne pomiary jakościowe w celu weryfikacji, czy strumień CO2 spełnia wymagania przepisów dotyczących transportu i składowania
Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu możemy prowadzić i wspierać klientów w kluczowych etapach projektu w fazie planowania i realizacji
Poznaj nasze najnowsze produkty dla technologii CCUS
Niezawodny pomiar H2S w gazie ziemnym, LNG, biometanie (RNG), dwutlenku węgla (CCUS) i wodorze przy użyciu technologii spektroskopii absorpcyjnej z laserem diodowym o regulowanej długości fali (TDLAS).
Cerabar PMP51B to przetwornik ciśnienia zarówno cieczy, jak i gazów. Kreator wspomagający uruchomienie oraz ochrona zapisu w trybie bezpieczeństwa pomagają zredukować błędy systematyczne.
Termometr rezystancyjny RTD/TC w standardzie metrycznym z wytrzymałą osłoną z litego pręta, przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, np. pomiaru temperatury pary nasyconej. Posiada certyfikaty SIL oraz dopuszczenia do pracy w strefach Ex.
Czujniki Memosens do monitorowania w czasie rzeczywistym wody chłodzącej, umożliwiający precyzyjne dozowanie wolnego chloru i zapobiegający rozrostowi biomasy w rurach.
Pakiet] Wytrzymały przepływomierz wysokociśnieniowy z kompaktowym, łatwo dostępnym przetwornikiem i najwyższą dokładnością – odpowiedni do warunków morskich i do ciekłego lub gazowego CO2.
Cerabar PMP21 to przetwornik ciśnienia do pomiaru cieczy i gazów. Uniwersalny i wiarygodny pomiar odpowiedni do wszystkich zastosowań związanych z wodorem.
Przetwornik temperatury z PROFINET® w wykonaniu głowicowym lub obiektowym wyposażony w dwa uniwersalne wejścia czujników, przystosowany do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz w wymagających aplikacjach przemysłowych z Ethernet-APL™.
Termometr RTD/TC w wersji metrycznej ze spawaną osłoną termometryczną; opcjonalnie z komunikacją Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; z dopuszczeniami SIL i do stref zagrożonych wybuchem; odporny na wibracje.
Termometr kontaktowy RTD/TC w wersji metrycznej do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych; opcjonalnie z komunikacją Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens; z atestami SIL i dopuszczeniami do stref zagrożonych wybuchem.
Dokładny pomiar strumienia przepływu CO2 w fazie nadkrytycznej (gęstej fazie gazowej) to główne zastosowanie w transporcie rurociągami na duże odległości. Od fazy projektu po montaż na obiekcie - dysponujemy specjalistyczną wiedzą niezbędną do wykonywania skomplikowanych pomiarów przepływu CO2 przy zachowaniu parametrów ilościowych i jakościowych, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury do pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury i analizatorów gazu.
Przepływomierze masowe Coriolisa zapewniają najwyższą dokładność i powtarzalność
Kompletny skid pomiarowy, przeznaczony do pracy ciągłej przy wysokim ciśnieniu
Analizator laserowy (TDLAS) do pomiaru zanieczyszczeń celem zapewnienia jakości CO2
Większe bezpieczeństwo i poprawa niezawodności procesu regazyfikacji LNG
Gaz ziemny i skroplony gaz ziemny (LNG) zyskują na znaczeniu jako paliwa niskoemisyjne: nigdy jeszcze ich bezpieczna przeróbka nie miała takiego znaczenia. Nasza gama nowych produktów i rozwiązań zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wydajność procesu regazyfikacji przy jednoczesnym ograniczeniu czynności konserwacyjnych poprzez:
Spójność metrologiczną pomiarów ilościowych spełniającą wymogi dla pomiarów rozliczeniowych przepływu, oraz dokładny pomiar jakości i składu dla zapewnienia wiarygodnego pomiaru wartości opałowej w czasie rzeczywistym
Innowacyjną konstrukcję: inteligentna integracja aparatury pomiarowej i systemów bezpieczeństwa zwiększa wiarygodność i przejrzystość
Potencjał Endress+Hauser jako doświadczonego partnera w skutecznej realizacji i wdrażaniu projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami
Poznaj nasze najnowsze produkty do procesu regazyfikacji
Ciągły i bezkontaktowy pomiar poziomu olejów i gazów skroplonych. Pomiary rozliczeniowe oraz aplikacje zarządzania stanem magazynowym. Zatwierdzenie typu NMi oraz PTB. Przeznaczony także do pracy w rurach osłonowych.
Termometr rezystancyjny RTD/TC w standardzie metrycznym z wytrzymałą osłoną z litego pręta, przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, np. pomiaru temperatury pary nasyconej. Posiada certyfikaty SIL oraz dopuszczenia do pracy w strefach Ex.
Inteligentny przetwornik serwomechaniczny do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach, przeznaczony do bardzo dokładnego pomiaru poziomu w zastosowaniach rozliczeniowych i kontroli zapasów.
Przetwornik radarowy do ciągłego i bezdotykowego pomiaru poziomu. Dla aplikacji rozliczeniowych z zatwierdzeniami Nmi i PTB, które wymagają najwyższej dokładności pomiarowej.
Integracja i monitorowanie w zastosowaniach magazynowania masowego w przemyśle naftowym i gazowym. Przetwarzane mogą być dane wejściowe z Micropilot i innych kompatybilnych z HART urządzeń do pomiaru poziomu, temperatury i ciśnienia.
Tankvision LMS to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zbiornikami gazu LNG przeznaczone do stosowania w instalacjach wyrównywania szczytowych obciążeń sieci, terminalach odbiorczych i zakładach wytwarzania gazu LNG.
Termometr kontaktowy RTD/TC w wersji metrycznej do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych; opcjonalnie z komunikacją Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens; z atestami SIL i dopuszczeniami do stref zagrożonych wybuchem.
Przetwornik temperatury z PROFINET® w wykonaniu głowicowym lub obiektowym wyposażony w dwa uniwersalne wejścia czujników, przystosowany do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz w wymagających aplikacjach przemysłowych z Ethernet-APL™.
Termometr RTD/TC w wersji metrycznej ze spawaną osłoną termometryczną; opcjonalnie z komunikacją Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; z dopuszczeniami SIL i do stref zagrożonych wybuchem; odporny na wibracje
Czujnik Memosens do wiarygodnego monitorowania procesu dezynfekcji wody chłodzącej w celu zapobiegania powstawaniu biofilmów lub glonów w rurach i zapewnienia bezpiecznego działania wymiennika ciepła.
Nasze rozwiązanie do napełniania zbiornika statku skroplonym gazem ziemnym zapewnia pomiar w czasie rzeczywistym i analizę składu LNG. Rozwiązanie to umożliwia bezpieczne napełnianie zbiorników statków śródlądowych i morskich skroplonym gazem ziemnym. Zapewnia ono:
Najwyższą dokładność dzięki przepływomierzom Coriolisa z bezpośrednim pomiarem masy; nie są potrzebne skomplikowane obliczenia zbiornikowe
Monitorowanie składu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem opatentowanej technologii ramanowskiej
Niższe ogólne koszty eksploatacyjne dzięki niewielkim wymaganiom konserwacyjnym
Znajdź produkt, który jest najlepiej dopasowany do Twojej aplikacji
Nie masz pewności, który przyrząd wybrać do konkretnego zastosowania i punktu pomiarowego? Nasze narzędzie Applicator ułatwia wybór odpowiedniego produktu dla Twojej branży. Sprawdź to!
Bezpośredni dostęp do wiedzy specjalistycznej Endress+Hauser za pośrednictwem naszej internetowej bazy wiedzy i zdalnych sesji wsparcia z inżynierami technicznymi, którzy gwarantują dostępność i szybki czas reakcji.
Zmaksymalizuj dostępność procesu i unikaj kosztownych przestojów
Zwiększ bezpieczeństwo zakładu i operatora, minimalizując narażenie na niebezpieczne warunki
Zmniejsz niepotrzebne emisje związane z podróżami, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia zerowych emisji netto
Głębszy wgląd w wydajność procesów i oprzyrządowania
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Jest to możliwie w platformie Netilion stworzonej przez Endress+Hauser, dzięki której użytkownicy końcowi mogą podejmować najlepsze decyzje.
Przypisy końcowe
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży naftowo-gazowej?
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Optymalizacja wydajności instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez przemysł naftowo-gazowy, postaw na rozwiązania Endress+Hauser.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .