obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Nasze panele pomiarowe to kompletne rozwiązania analityczne do monitorowania ścieków, kompatybilne z całym asortymentem produktów Endress+Hauser. Są to gotowe rozwiązania pod klucz, zapewniające dokładny i wiarygodny odczyt wartości mierzonych od samego początku - bez konieczności uruchomienia punktu pomiarowego. Dzięki dostępności naszych produktów i usług przez długi czas, są to rozwiązania, które będą mogły być stosowane także w przyszłości, a kompetencje naszych kierowników projektu i najnowocześniejsze łańcuchy logistyczne zwiększają efektywność.
Solution overview:
Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale
Hardware & Software:
Konfigurator online do szybkiego dostosowania panelu do potrzeb użytkownika
Zastosowanie wzorcowanych fabrycznie czujników z technologią Memosens ogranicza do minimum przestoje w razie konieczności wymiany czujnika
Możliwość pomiaru takich parametrów, jak: pH/redoks, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność, skuteczność dezynfekcji (chlor, brom, ozon), zawartość jonów amonowych, ortofosforanów, azotanów, parametrów sumarycznych (ChZT, OWO, fosfor ogólny, absorbancja SAC) - w razie potrzeby również pomiary spektroskopowe
Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i instalacja zaworów do poboru próbek
Solidna konstrukcja z rurociągami z PCV
Łatwa integracja z sieciami komunikacji obiektowej (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego
Services:
Doradztwo i planowanie
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu
Identyfikacja usterek i naprawy
Wsparcie zdalne w razie potrzeby
Panele do monitoringu wody do realizacji koncepcji inteligentnej konserwacji
Endress+Hauser oferuje panele analityczne o solidnej konstrukcji, umożliwiające wiarygodne monitorowanie wszystkich istotnych parametrów ścieków. W panelach tych wykorzystywana jest najnowocześniejsza aparatura pomiarowa z technologią Memosens, wykorzystująca platformę Liquiline, która umożliwia błyskawiczną wymianę zużytych czujników na czujniki wzorcowane wstępnie, prosto z półki, co skraca do minimum czas przestoju. Oprócz tego, personel serwisu jest informowany z wyprzedzeniem kiedy konserwacja będzie konieczna, co umożliwia elastyczne planowanie serwisu.
Oferowane przez nas gotowe do użytku systemy monitorowania ścieków umożliwiają uproszczenie planowania, a tym samym obniżenie kosztów. Dzięki naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie monitorowania ścieków i przemyślanej konstrukcji aparatury, zapewniamy pełną przejrzystość m.in. kosztów eksploatacyjnych. Zapewniamy także szybką dostawę paneli analitycznych, idealnie dostosowanych do potrzeb klienta. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz branżę:
Przemysł chemiczny
Przemysł spożywczy
Górnictwo węgla, minerałów i rud metali
Przemysł naftowy i gazowy
Energetyka
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
To inteligentne rozwiązanie do monitorowania zapewni pełną przejrzystość wszystkich procesów w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas, obniżając jednocześnie koszty eksploatacyjne i koszty energii.
Usuwanie azotu ze ścieków dzięki Liquiline Control
Odkryj rozwiązanie do automatyzacji Liquiline Control, zapewniające niezawodne usuwania azotu ze ścieków, stabilność procesów nawet przy obciążeniach szczytowych i redukcję kosztów dzięki optymalizacji zużycia energii.
Usuwanie fosforu ze ścieków za pomocą LiquilineControl
Odkryj rozwiązanie automatyzacji LiquilineControl dla niezawodnego usuwania fosforu ze ścieków, stabilnych procesów nawet podczas szczytowego obciążenia oraz oszczędności kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu środków strącających.
Systemy monitorowania jakości wody pitnej
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser dla gospodarki wodnej, które zapewniają oszczędność i niezawodność monitorowania jakości wody pitnej – dziś i w przyszłości.
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Inteligentny system monitoringu dla oczyszczalni ścieków produkcji Endress+Hauser. Dzięki naszym łatwym w obsłudze, ekonomicznym systemom monitoringu "pod klucz" skuteczniej spełnisz wszystkie limity przewidziane prawem.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .