Systemy pomiaru przepływu dla rozładunku oleju opałowego w elektrowni
Zapewnij dostępność zakładu oraz bezpieczny, precyzyjny transfer paliwa dzięki instalacjom pomiarowym do rozładunku cystern samochodowych, kolejowych i statków
Olej opałowy ma kluczowe znaczenie dla przemysłu energetycznego, ponieważ jest paliwem dla turbin, silników spalinowych i kotłów parowych. Zasilają również palniki rozruchowe i pomocnicze w elektrowniach opalanych węglem. Doświadczenie i wiedza Endress+Hauser w zakresie rozliczeniowych pomiarów przepływu pozwala operatorom instalacji na poprawę pomiarów ilości i jakości oraz wydajności podczas rozładunku tego kosztownego i niebezpiecznego surowca. Poprawia się również dyspozycyjność instalacji, bezpieczeństwo operacyjne i środowiskowe oraz efektywność działań konserwacyjnych.
10 lat i ponad 15 000 instalacji rozliczeniowych na całym świecie
Niezależnie od tego, czy chodzi o rozładunek ciekłego oleju opałowego z cysterny samochodowej, kolejowej czy statku, instalacje pomiarowe do rozładunku Endress+Hauser z certyfikowanym przepływomierzem Coriolisa Promass spełniają i przewyższają dokładność pomiaru określone w standardzie OIML R117, oferując jednocześnie niższy spadek ciśnienia, wysoką wydajność przepływu i mniejszą powierzchnię zabudowy. Dzięki braku ruchomych części konserwacja jest zoptymalizowana. Technologia Heartbeat umożliwia weryfikację zgodnie z IEC 61511-1, diagnostykę zgodnie z Namur NE 107 oraz konserwację predykcyjną.
W czym możemy pomóc?
Światowa sieć ekspertów Endress+Hauser w dziedzinie pomiarów wspiera wszystkie aplikacje rozładunku płynów w elektrowniach, w całym cyklu życia aktywów, od projektu inżynieryjnego po eksploatację i utrzymanie.
Zastosuj podejście "zero strat". Współpracuj z Endress+Hauser przy definiowaniu wymagań procesu oraz jego usprawnianiu, także podczas wizji lokalnej, podstawowych pracach konstrukcyjnych i definiowaniu zakresu.
Aby optymalizować dostawy i zarządzanie ryzykiem dla projektów modernizacji elektrowni, skorzystaj z usług Endress+Hauser, obejmujących zarządzanie projektem, szczegółowy projekt techniczny, wykonawstwo, testy, opracowanie dokumentacji, uzyskanie świadectw dopuszczenia, oddanie do eksploatacji i rozruch.
Utrzymuj efektywność i skuteczność pracy dzięki naszym usługom szkolenia, legalizacji, ponownego wzorcowania i konserwacji.
Zarządzaj aparaturą pomiarową przez cały cykl życia dzięki wykorzystaniu ekosystemu Netilion Endress+Hauser i usług dostępnych na tej platformie.
Co oferujemy
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą instalacji pomiarowych do objętościowego i masoweg rozładunku paliw w przemyśle energetycznym. Unowocześnij działania związane z transferem rozliczeniowym w swojej elektrowni dzięki najnowszym technologiom,...
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą instalacji pomiarowych do objętościowego i masoweg rozładunku paliw w przemyśle energetycznym. Unowocześnij działania związane z transferem rozliczeniowym w swojej elektrowni dzięki najnowszym technologiom, zapewnij zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami oraz bezpieczne i dokładne dostawy.
Najnowocześniejszy przepływomierz Coriolisa produkcji Endress+Hauser
Czujniki i przetwornik temperatury i ciśnienia
Fabrycznie wykonany i testowany skid pomiarowy, ze świadectwem legalizacyjnym
Kontroler dozowania
Odgazowywacz i filtr zgrubny
Cyfrowe zawory sterujące i odcinające
Uziemienie cysterny drogowej i zabezpieczenie przed przepełnieniem
Wyłącznik awaryjny
Dodatkowe opcje takie jak przyłącza pomiarowe i przepływomierz wzorcowy, pompa wyładowcza, odgórne lub oddolne ramię wyładowcze, HMI nadrzędny i zintegrowany system zarządzania terminalem
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
System analizy wody i pary wodnej (SWAS) dla elektrowni
System analizy wody i pary wodnej (SWAS) dla elektrowni
Czy wiesz, jak jest najlepszy sposób aby chronić obieg wody/pary przed zanieczyszczeniem? Przyjrzyj się naszym rozwiązaniom SWAS dla elektrowni oraz stosowanym w nich metodom pomiaru jakości wody.
Wiarygodny monitoring ścieków oczyszczonych w elektrowniach
Wiarygodny monitoring ścieków oczyszczonych w elektrowniach
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania ścieków zawierających gips, solankę i osady, pozwalające na bezpieczne przestrzeganie dopuszczalnych limitów w ściekach odprowadzanych z elektrowni oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Systemy monitorowania wody technologicznej dla energetyki
Systemy monitorowania wody technologicznej dla energetyki
Skorzystaj z gotowych rozwiązań Endress+Hauser, aby umożliwić efektywne i ekonomiczne monitorowanie jakości wody procesowej w aplikacjach w energetyce.
Tank gauging systems for the power and energy industry
Tank gauging systems for the power and energy industry
Power & Energy companies must strike a careful balance between affordable yet clean energy. To help them, Endress+Hauser and its world-class technology takes liquid measurement to the next level.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .