![Schemat procesu w elektrowni CCGT](/__image/a/9817788/k/be3226a8ddcea045b2b72499fec4b35d2435ad72/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Industry%20Launch_V_Combined_Cycle_Power_Plant_06a.jpg)
Większe bezpieczeństwo i wydajność elektrowni pracującej w cyklu kombinowanym
- Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu stężenia środków dezynfekcyjnych i OWO: Niskie stężenie lub brak środków dezynfekcyjnych w instalacji wody chłodzącej może prowadzić do formowania się szkodliwych bakterii, które zwiększają ryzyko awarii wymienników ciepła. Nawet niewielkie stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) w wodzie uzupełniającej może prowadzić do przestojów instalacji.
- Większa niezawodność dzięki usłudze Dynamicznej Analizy Bazy Zainstalowanych Urządzeń: Przejrzysta informacja o stanie zasobów, ciągła kontrola potrzeb w zakresie konserwacji urządzeń pomiarowych i usprawnienie zamawiania urządzeń do konserwacji, napraw i przeglądów (MRO).
- Większa efektywność dzięki wiarygodnemu monitorowaniu przepływu wody chłodzącej i paliwa: Pomiar przepływu często wymaga zachowania odpowiedniej długości prostoliniowych odcinków dolotowych i wylotowych. Zastosowanie przepływomierza Promass Q do pomiaru przepływu gazu ziemnego rozwiązuje ten problem, przy zachowaniu niepewności pomiaru wynoszącej 0.25%. W przypadku wody chłodzącej problem ten znika dzięki zastosowaniu przepływomierza Promag W z czujnikiem 0 x DN o pełnym przekroju, niepowodującym spadku ciśnienia, z funkcją pomiaru przewodności.
![Schemat instalacji wody chłodzącej](/__image/a/9817804/k/ea022c923ac8bc3589f1e7c5c2281c58a2013f6d/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Industry%20Launch_V_1103_G_Cooling_Water_System_03.jpg)
Bezpieczna i efektywna eksploatacja instalacji wody chłodzącej
Ciągłe i dokładne monitorowanie stężenia środków dezynfekcyjnych i przepływu wody chłodzącej celem zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności:
- Natychmiastowe wykrywanie niskich stężeń środków dezynfekcyjnych lub ich braku celem uniknięcia przestojów.
- Zapobieganie tworzeniu się biofilmu powodującego zmniejszenie wydajności chłodni kominowych.
- Wiarygodne monitorowanie przepływu za pomocą dokładnych przepływomierzy elektromagnetycznych wymagających niewielkiej przestrzeni montażowej.
![Współpraca ekspertów od usług](/__image/a/9807895/k/ef052a74ffdd6e84d42041cd8f2c2edc902e6799/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/maintenance-optimization-2019121713654-zoom.jpg)
Analiza bazy zainstalowanych urządzeń
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
- Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
- Identyfikuj przestarzałe urządzenia i unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
- Zwiększ bezpieczeństwo operacyjne i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii konserwacji i migracji
- Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
![Łatwy dostęp i wizualizacja danych aparatury pomiarowej](/__image/a/9670158/k/732fe09b6da87acb5b18e22a100efe1f437d3d15/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/51_netilion_2018.jpg)
Więcej informacji o parametrach procesu i pracy aparatury pomiarowej
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom efektywne gospodarowanie zasobami AKP.