Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bardziej zrównoważony proces recyklingu baterii i akumulatorów

Zastosuj aparaturę pomiarową zapewniającą odpowiedni poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i zakładu przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu surowca

Akumulatory litowe przeznaczone do recyklingu
Wstęp

Prowadź swą działalność w sposób bardziej zrównoważony dzięki odpowiedniej aparaturze pomiarowej

Recykling baterii i akumulatorów ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Technologie odzysku cennych materiałów i minerałów mogą być energochłonne, powodować skażenia chemiczne i stwarzać innego rodzaju zagrożenia niż konwencjonalne technologie wydobycia. Potrzebujesz partnera dysponującego specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, który pomoże Ci uzyskać dane niezbędne do optymalizacji procesu recyklingu baterii.

Technologie recyklingu baterii i akumulatorów

Maksymalne zwiększenie wydajności odzysku surowców

Bezpieczeństwo i wykorzystanie surowca to najważniejsze cele operatorów.

Odzysk składników metodą ługowania

Zwiększenie stopnia odzysku cennych minerałów z baterii i akumulatorów dzięki trwałej, dokładnej i niezawodnej aparaturze stosowanej w nowoczesnych technologiach ługowania, odpornej na silne rozpuszczalniki, wysokie temperatury i zawiesiny.

Odzyskiwanie metodą pirometalurgii

Wysokie temperatury, złożone reakcje chemiczne i agresywne zawiesiny to wyzwania, na które Endress+Hauser odpowiada oferując portfolio rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Maksymalne zwiększenie wydajności odzysku surowców

Maksymalne zwiększenie wydajności odzysku surowców podczas rozdrabniania, separacji magnetycznej i przesiewania

Bezpieczeństwo i wykorzystanie surowca to najważniejsze cele operatorów, więc urządzenia zaprojektowano tak, aby pomagały w osiąganiu tych celów.

  • Micropilot FMR67B to najbardziej niezawodna, przyjazna dla użytkownika i bardzo dokładna sonda radarowa do bezkontaktowych pomiarów poziomu materiałów sypkich z dopuszczeniem do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem
  • Solitrend MMP40 to czujnik do pomiaru wilgotności strumienia substancji stałych, zapewniający bezpieczeństwo procesu podawania surowca i filtratu
  • Soliwave FQR56 służy do sygnalizacji niedrożności rynny zsypowej, przez co zapewnia maksymalną wydajność systemu rozdrabniania
  • Gammapilot FMG50, to przetwornik do bezkontaktowego pomiaru poziomu w trudnych warunkach procesu rozdrabniania, zapewniający maksymalną niezawodność i dyspozycyjność systemu
Proces ługowania

Odzyskiwanie wszystkich cennych składników podczas procesu ługowania

Zwiększenie stopnia odzysku cennych minerałów z baterii i akumulatorów dzięki trwałej, dokładnej i niezawodnej aparaturze stosowanej w nowoczesnych technologiach ługowania, odpornej na silne rozpuszczalniki, wysokie temperatury i zawiesiny.

  • Promag H 300 to ekonomiczny przepływomierz do pomiaru przepływu mediów agresywnych chemicznie, z Heartbeat Technology dla zapewnienia dyspozycyjności i bezpieczeństwa punktów dozowania chemikaliów
  • Cleanfit CPA473 to najlepsza armatura wysuwalna do wymagających aplikacji pomiaru pH 
  • Memosens CPS47E to elektroda pH z trzonem odpornym na złamanie, o wysokiej trwałości eksploatacyjnej, krótkim czasie odpowiedzi, do zastosowań w mediach agresywnych chemicznie występujących w procesach ługowania
  • iTHERM ModuLine TMT131 to termometr RTD o krótkim czasie odpowiedzi; wersja iskrobezpieczna przeznaczona do stosowania w procesach ługowania i innych procesach recyklingu baterii i akumulatorów
Odzyskiwanie metodą pirometalurgii

Zwiększenie bezpieczeństwa procesu odzyskiwania metodą pirometalurgii

Wysokie temperatury, skomplikowane reakcje chemiczne i agresywne zawiesiny wymagają niezawodnej, dokładnej i wytrzymałej aparatury pomiarowej.

  • Micropilot FMR62B to bezpieczny, wysokodokładny radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu w procesach odzysku
  • Proline t-mass I 300 to przyrząd do pomiaru przepływu strumienia masy powietrza i gazów w procesach recyklingu baterii i akumulatorów
  • Prosonic Flow P 500 służy do bezpiecznych i bezkontaktowych pomiarów przepływu mediów agresywnych chemicznie stosowanych w procesach odzysku
  • Cerabar PMP71B to inteligentny czujnik ciśnienia o wysokiej dokładności, do pomiaru poziomu i ciśnienia mediów stosowanych w procesach ekstrakcji rozpuszczalnikowej, którego części wchodzące w kontakt z medium są odporne na procesy piro- i hydrometalurgiczne występujące w procesach recyklingu baterii i akumulatorów

Planujesz inwestycję? Porozmawiaj o swych problemach z naszym ekspertem

Nasi lokalni eksperci branżowi Endress+Hauser są gotowi do pomocy.

Przypisy końcowe

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o produkcji baterii i akumulatorów