Prezentacja najnowszych produktów i innowacji dla przemysłu
Napełnianie butelek w produkcji napojów
Napełnianie
Zmniejsz złożoność procesu napełniania
Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki uproszczonej integracji, szybkiemu uruchomieniu i spójnemu zarządzaniu aktywami (niezależnemu od dostawcy) dzięki ujednoliconej komunikacji cyfrowej.
Otwarty i bezproblemowy dostęp do informacji o urządzeniach, diagnostyce i procesach
Oszczędność czasu dzięki ujednoliconej koncepcji operacyjnej do parametryzacji
Idealne dopasowanie w oparciu o zaawansowane lub podstawowe wymagania funkcjonalne
Uproszczona infrastruktura dla efektywności kosztowej
Poznaj nasze najnowsze produkty, które pozwolą Ci uprościć procesy napełniania
Higieniczny przepływomierz o najwyższej powtarzalności i kompaktowej, całkowicie spawanej konstrukcji – do precyzyjnego napełniania i dozowania przewodzących napojów i płynnych artykułów spożywczych w najkrótszym czasie.
Higieniczny przepływomierz masowy o najwyższej powtarzalności i kompaktowym przetworniku – do precyzyjnego napełniania i dozowania różnych napojów i płynnych artykułów spożywczych w najkrótszym czasie.
Micropilot FMR43 to czujnik radarowy do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Cerabar PMP43 to przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia i poziomu hydrostatycznego. Dzięki kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Liquiphant FTL43 to wibracyjny punktowy sygnalizator poziomu. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Kompaktowy termometr sanitarny zapewniający dokładne i szybkie pomiary temperatury procesowej w zastosowaniach higienicznych z sygnałem 4-20 mA i komunikacją IO-Link.
Przygotowanie syropów i mieszanie napojów bezalkoholowych
Przetwórstwo żywności
Zapewnienie dyspozycyjności urządzeń w branży przetwórstwa żywności
Zwiększenie wydajności procesu poprzez łatwą integrację, szybkie uruchomienie i spójne zarządzanie zasobami (niezależnie od producenta urządzeń) dzięki wykorzystaniu standardowej komunikacji cyfrowej.
Kompleksowy i ciągły dostęp do informacji o urządzeniach, danych diagnostycznych i danych o procesie
Oszczędność czasu parametryzacji dzięki jednolitej koncepcji obsługi
Idealne dopasowanie, odpowiednio do zaawansowanych lub podstawowych wymagań funkcjonalnych
Niższe koszty i prosta infrastruktura
Nasze najnowsze produkty dla zapewnienia dyspozycyjności systemów w branży przetwórstwa żywności
Termometr metryczny RTD z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań higienicznych; opcjonalnie z przetwornikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Liquiphant FTL43 to wibracyjny punktowy sygnalizator poziomu. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Cerabar PMP43 to przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia i poziomu hydrostatycznego. Dzięki kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Micropilot FMR43 to czujnik radarowy do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Termometr RTD typu Imperial z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań higienicznych; opcjonalnie z nadajnikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Kompaktowy termometr sanitarny zapewniający dokładne i szybkie pomiary temperatury procesowej w zastosowaniach higienicznych z sygnałem 4-20 mA i komunikacją IO-Link.
Proces fermentacji w produkcji piwa
Proces fermentacji
Pełna przejrzystość procesu fermentacji
Zapewnienie wysokiej jakości produktu i wydajności procesu warzenia piwa dzięki pełnej przejrzystości procesu fermentacji.
Pełna przejrzystość, wiarygodne i zweryfikowane dane
Termometr metryczny RTD z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań higienicznych; opcjonalnie z przetwornikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Nadajnik temperatury PROFINET® jako urządzenie głowicowe lub terenowe z dwoma uniwersalnymi wejściami czujnikowymi, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w zastosowaniach higienicznych z Ethernet-APL™.
Termometr RTD typu Imperial z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań higienicznych; opcjonalnie z nadajnikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Kompaktowy termometr sanitarny zapewniający dokładne i szybkie pomiary temperatury procesowej w zastosowaniach higienicznych z sygnałem 4-20 mA i komunikacją IO-Link.
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
Zapobiegaj spadkowi wydajności poprzez ciągłą ocenę kondycji zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
Zwiększ skuteczność swych działań i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii migracji
Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
Dostęp do danych aparatury pomiarowej w branży produkcji żywności i ich wizualizacja.
Usługi
Lepszy obraz przebiegu procesu i parametrów pracy aparatury
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom podejmowanie najlepszych decyzji.
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Zwiększ efektywność i popraw jakość, zachowując jednocześnie zgodność ze standardami. Stosuj rozwiązania Endress+Hauser, aby sprostać wymaganiom produkcyjnym w branży spożywczej i napojów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .