Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nowe produkty dla branży wydobywczej, minerałów i metali

Prezentacja najnowszych produktów i innowacji dla przemysłu

Wypalanie klinkieru ©Endress+Hauser
Wypalanie klinkieru
Pirometalurgia

Optymalizacja procesów pirometalurgicznych

Proces pirometalurgiczny jest najważniejszym etapem produkcji cementu, metali i baterii. Etap ten generuje największe koszty operacyjne i emisje do środowiska. Jest to zatem kluczowy obszar, w którym istnieje najwięcej możliwości usprawnienia procesu. Usprawnienie procesów pirometalurgicznych oznacza:

  • Zwiększenie efektywności środowiskowej
  • Poprawa bezpieczeństwa pracowników i ogółu społeczeństwa
  • Zwiększenie efektywności pieców dzięki wielobranżowym innowacjom
  • Zmniejszenie śladu węglowego pieca poprzez wprowadzenie paliw wodorowych i biomasy

Nasze najnowsze produkty do optymalizacji procesów pirometalurgicznych

Znajdź odpowiedni produkt dla swojej aplikacji

Analiza bazy zainstalowanych urządzeń ©Endress+Hauser
Usługi

Analiza bazy zainstalowanych urządzeń

Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.

  • Poprawa zrównoważonego rozwoju i zgodności z wymogami ochrony środowiska dzięki profesjonalnemu doradztwu
  • Unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
  • Zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii migracji
  • Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
Odczytuj dane za pomocą ekosystemu Netilion i uzyskuj dodatkowe informacje ©Endress+Hauser
Usługi

Więcej informacji o parametrach procesu i pracy aparatury pomiarowej

Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom podejmowanie najlepszych decyzji.

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży wydobywczej, minerałów i metali?