Nowe produkty dla branży wydobywczej, minerałów i metali
Prezentacja najnowszych produktów i innowacji dla przemysłu
Wypalanie klinkieru
Pirometalurgia
Optymalizacja procesów pirometalurgicznych
Proces pirometalurgiczny jest najważniejszym etapem produkcji cementu, metali i baterii. Etap ten generuje największe koszty operacyjne i emisje do środowiska. Jest to zatem kluczowy obszar, w którym istnieje najwięcej możliwości usprawnienia procesu. Usprawnienie procesów pirometalurgicznych oznacza:
Zwiększenie efektywności środowiskowej
Poprawa bezpieczeństwa pracowników i ogółu społeczeństwa
Zwiększenie efektywności pieców dzięki wielobranżowym innowacjom
Zmniejszenie śladu węglowego pieca poprzez wprowadzenie paliw wodorowych i biomasy
Nasze najnowsze produkty do optymalizacji procesów pirometalurgicznych
Cerabar PMC51B to przetwornik do pomiaru ciśnienia bezwzględnego lub względnego. Kierowane uruchomienie i ochrona zapisu w trybie bezpieczeństwa pomagają ograniczyć błędy systematyczne.
Cerabar PMC71B to przetwornik do pomiaru ciśnienia bezwzględnego lub względnego. Zapewnia solidną membranę ceramiczną z weryfikacją śledzoną, do której można uzyskać dostęp zdalny przez Bluetooth.
Aktywna bariera 1/2-kanałowa/SD dla 4 do 20 mA, transparentna dla protokołu HART® z napięciem 24 V DC oraz aktywnym/pasywnym wejściem i wyjściem, opcjonalnie z SIL i Ex.
Nadajnik temperatury 4-20 mA z jednym wejściem czujnika RTD, przeznaczony do stosowania w strefach 2 (Ex ec) / Div. 2 w zastosowaniach o dużym natężeniu ruchu.
Micropilot FMR60B służy do ciągłego bezkontaktowego pomiaru poziomu podstawowych cieczy w zastosowaniach w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym z małymi przyłączami procesowymi.
Micropilot FMR62B to specjalista w zakresie bezkontaktowego pomiaru poziomu w wymagających zastosowaniach cieczy. Dzięki specjalnej konstrukcji anteny może wytrzymać wysokie temperatury do +450°C.
Micropilot FMR66B służy do ciągłego bezkontaktowego pomiaru poziomu w podstawowych zastosowaniach stałych. Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu w niemal wszystkich materiałach stałych luzem jest niezależny od zmieniających się właściwości mediów.
Micropilot FMR67B to specjalista w zakresie ciągłego bezkontaktowego pomiaru poziomu w zaawansowanych zastosowaniach stałych. Niezawodny pomiar nawet w dużych silosach z dużą ilością pyłu.
Nadajnik temperatury PROFINET® jako urządzenie główne lub terenowe z dwoma uniwersalnymi wejściami czujnikowymi, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości z Ethernet-APL™.
Cerabar PMP21 to przetwornik ciśnienia absolutnego lub manometrycznego dla mediów gazowych lub ciekłych. Zapewnia niezawodny pomiar nawet w trudnych warunkach przemysłu przetwórczego.
Cerabar PMC21 to ekonomiczny przetwornik ciśnienia absolutnego lub manometrycznego. Dzięki odpornej na ścieranie membranie ceramicznej jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki w przemyśle przetwórczym.
Micropilot FMR10B to urządzenie radarowe do wolnej przestrzeni. Oferuje bardzo dokładny pomiar poziomu niezależnie od warunków instalacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branży wodno-ściekowej.
Micropilot FMR20B to urządzenie radarowe do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle górniczym, mineralnym i metalowym dzięki prostej i wydajnej obsłudze.
Micropilot FMR30B to urządzenie radarowe do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Jest to idealne rozwiązanie dla przemysłu górniczego, mineralnego i metalowego dzięki maksymalnej prostocie i najwyższej wydajności.
Cerabar PMP50 to przetwornik ciśnienia z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle górniczym, mineralnym i metalowym.
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
Poprawa zrównoważonego rozwoju i zgodności z wymogami ochrony środowiska dzięki profesjonalnemu doradztwu
Unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
Zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii migracji
Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
Więcej informacji o parametrach procesu i pracy aparatury pomiarowej
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom podejmowanie najlepszych decyzji.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży wydobywczej, minerałów i metali?
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .